Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
0,058 € - 0,1283 € 21880 Em stock
14.0 mm
Preto
PVC
8.0 mm
10.5
0,0342 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
6.0 mm
4.5
4
0,0221 € - 0,049 € 60000 Em stock
12.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
8.0 mm
4.5
4
0,1028 € - 0,2273 € 285 Em stock
15.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
9.0 mm
10.5
5
0,1122 € - 0,248 € 14800 Em stock
13.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
7.0 mm
10.5
5
0,0726 € - 0,1606 € 500 Em stock
26.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
22.0 mm
7.8
4
0,0814 € - 0,18 € 51720 Em stock
28.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
7.5
4
0,1066 € - 0,2357 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
27.0 mm
8.5
4
0,8675 € - 1,9178 € 43 Em stock
50.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
40.0 mm
20.5
5
0,2341 € - 0,5176 € 5190 Em stock
30.0 mm
Preto
PVC
20.0 mm
12.5
0,2057 € - 0,4547 € 3325 Em stock
34.0 mm
Preto
PVC
24.0 mm
14.5
0,1008 € - 0,2229 € 7200 Em stock
20.0 mm
Preto
PVC
12.0 mm
10.5
0,1394 € - 0,3081 € 3000 Em stock
24.0 mm
Preto
PVC
16.0 mm
12.5
0,2355 € - 0,5205 € 69 Em stock
35.0 mm
Preto
PVC
25.0 mm
14.5
0,1488 € - 0,3291 € 14050 Em stock
27.0 mm
Preto
PVC
17.0 mm
12.5
0,1881 € - 0,4158 € 5400 Em stock
31.0 mm
Preto
PVC
21.0 mm
12.5
0,0101 € - 0,0158 € 8000 Em stock
15.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
12.5 mm
9.0
4
0,0119 € - 0,0186 € 5000 Em stock
18.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
15.0 mm
9.5
4
0,013 € - 0,0203 € 3000 Em stock
21.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
17.5 mm
10.5
4
0,0119 € - 0,0186 € 20000 Em stock
18.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
No Tab
15.5 mm
9.5
4
  • de 25
Tampão Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Preto

10086032

Intervalo de preços
0,1283 € - 0,058 €

Níveis de stock
21880 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083680

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 8.0 mm 12.0 mm 4.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083727

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0221 €

Níveis de stock
60000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • ID
    6.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão Moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm Vinil Verde

10082843

Intervalo de preços
0,2273 € - 0,1028 €

Níveis de stock
285 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material
    Vinil
Tampão Moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10083123

Intervalo de preços
0,248 € - 0,1122 €

Níveis de stock
14800 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão de proteção paralela 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084007

Intervalo de preços
0,1606 € - 0,0726 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084045

Intervalo de preços
0,18 € - 0,0814 €

Níveis de stock
51720 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 27.0 mm 31.0 mm 8.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084083

Intervalo de preços
0,2357 € - 0,1066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10085110

Intervalo de preços
1,9178 € - 0,8675 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10086155

Intervalo de preços
0,5176 € - 0,2341 €

Níveis de stock
5190 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    PVC
Tampão Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Preto

10086193

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
3325 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Preto

10086070

Intervalo de preços
0,2229 € - 0,1008 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10086117

Intervalo de preços
0,3081 € - 0,1394 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    PVC
Tampão Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm PVC Preto

10086209

Intervalo de preços
0,5205 € - 0,2355 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Material
    PVC
Tampão Moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10086124

Intervalo de preços
0,3291 € - 0,1488 €

Níveis de stock
14050 Em stock
Características
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    PVC
Tampão Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Preto

10086162

Intervalo de preços
0,4158 € - 0,1881 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 12.5 mm 15.5 mm 9.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20567545

Intervalo de preços
0,0158 € - 0,0101 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • D
    15.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão de proteção paralela 15.0 mm 18.0 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20567590

Intervalo de preços
0,0186 € - 0,0119 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    18.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão de proteção paralela 17.5 mm 21.0 mm 10.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20567644

Intervalo de preços
0,0203 € - 0,013 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab
Tampão de proteção paralela 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

20567606

Intervalo de preços
0,0186 € - 0,0119 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Direção da força
    No Tab