Menu Procurar

Tampões de proteção paralela

Em stock

Os nossos Parallel Protection Plugs são uma gama de populares tampões para todos os usos. Disponibilizadas numa ampla gama de tamanhos em LDPE natural, os tampões de proteção paralela fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
490 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor Material Direção da força d H Tipo Comprar
0,0293 € - 0,0649 € 4500 Em stock
19.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
15.0 mm
6.3
5
0,0707 € - 0,1564 € 17900 Em stock
25.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
21.5 mm
7.8
4
0,0833 € - 0,1839 € 625 Em stock
27.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
23.5 mm
7.5
4
0,0563 € - 0,1244 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
17.0 mm
6.3
4
0,0615 € - 0,1361 € 4500 Em stock
23.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
19.0 mm
7.3
4
0,0541 € - 0,1196 € 14000 Em stock
17.0 mm
Preto
PVC
11.0 mm
10.5
0,0333 € - 0,0736 € 4750 Em stock
18.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
14.5 mm
5.8
4
0,0553 € - 0,1223 € 5000 Em stock
20.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
16.5 mm
6.3
4
0,0814 € - 0,18 € 51720 Em stock
28.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
24.0 mm
7.5
4
0,1066 € - 0,2357 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
27.0 mm
8.5
4
0,0377 € - 0,0834 € 20240 Em stock
13.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
9.0 mm
5.0
4
0,0426 € - 0,0942 € 2000 Em stock
15.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
11.0 mm
5.5
4
0,0311 € - 0,0688 € 47500 Em stock
19.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
15.5 mm
6.3
4
0,0579 € - 0,128 € 10200 Em stock
21.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
17.5 mm
6.3
4
0,0204 € - 0,0451 € 6000 Em stock
9.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
5.0 mm
4.0
4
0,0353 € - 0,078 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
7.0 mm
4.5
4
0,3153 € - 0,6971 € 12200 Em stock
28.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
18.0 mm
12.5
5
0,8675 € - 1,9178 € 43 Em stock
50.0 mm
Preto
TPE/TPV – PIR
No Tab
40.0 mm
20.5
5
0,0691 € - 0,1528 € 12722 Em stock
13.0 mm
Preto
PVC
7.0 mm
10.5
0,0284 € - 0,0628 € 10000 Em stock
17.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
13.5 mm
5.3
4
  • de 25
Tampão de proteção paralela 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083864

Intervalo de preços
0,0649 € - 0,0293 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 21.5 mm 25.5 mm 7.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083994

Intervalo de preços
0,1564 € - 0,0707 €

Níveis de stock
17900 Em stock
Características
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084038

Intervalo de preços
0,1839 € - 0,0833 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • ID
    21.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083901

Intervalo de preços
0,1244 € - 0,0563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083949

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,0615 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm PVC Preto

10086063

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,0541 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 14.5 mm 18.5 mm 5.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083857

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0333 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • ID
    12.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083895

Intervalo de preços
0,1223 € - 0,0553 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084045

Intervalo de preços
0,18 € - 0,0814 €

Níveis de stock
51720 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 27.0 mm 31.0 mm 8.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10084083

Intervalo de preços
0,2357 € - 0,1066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 9.0 mm 13.0 mm 5.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083741

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0377 €

Níveis de stock
20240 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083789

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0426 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    15.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • ID
    9.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 15.5 mm 19.5 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083871

Intervalo de preços
0,0688 € - 0,0311 €

Níveis de stock
47500 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    13.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 17.5 mm 21.5 mm 6.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083918

Intervalo de preços
0,128 € - 0,0579 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • D
    21.5 mm
  • d
    17.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 5.0 mm 9.0 mm 4.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083666

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0204 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • ID
    3.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão de proteção paralela 7.0 mm 11.0 mm 4.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083703

Intervalo de preços
0,078 € - 0,0353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • ID
    5.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Tampão Moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10083239

Intervalo de preços
0,6971 € - 0,3153 €

Níveis de stock
12200 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Preto

10085110

Intervalo de preços
1,9178 € - 0,8675 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tampão Moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm PVC Preto

10086025

Intervalo de preços
0,1528 € - 0,0691 €

Níveis de stock
12722 Em stock
Características
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    PVC
Tampão de proteção paralela 13.5 mm 17.5 mm 5.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10083833

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0284 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural