Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,4532 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,8433 € - 0,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,5382 € - 0,5981 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,6489 € - 0,721 € Solicite o prazo de entrega aqui
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
0,8433 € - 0,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
114.0 mm
12.5 mm
0,2662 € - 0,4141 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0482 € - 0,075 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
0,0639 € - 0,0995 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,3979 € - 0,619 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1322 € - 0,2056 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
1,0923 € - 1,6991 € Solicite o prazo de entrega aqui
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2154 € - 0,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
0,3681 € - 0,5727 € Solicite o prazo de entrega aqui
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
0,4022 € - 0,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
1,1603 € - 1,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 10
Tampão de proteção paralela 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20746025

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 214.0 mm LDPE - PCR Verde

20746124

Intervalo de preços
0,937 € - 0,8433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20746056

Intervalo de preços
0,5981 € - 0,5382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 202.0 mm LDPE - PCR Verde

20746100

Intervalo de preços
0,721 € - 0,6489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 211.0 mm LDPE - PCR Verde

20746117

Intervalo de preços
0,937 € - 0,8433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20745776

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    110.0 mm
  • D
    114.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 117.0 mm LDPE - PCR Verde

20745813

Intervalo de preços
0,4141 € - 0,2662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Intervalo de preços
0,075 € - 0,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 128.0 mm LDPE - PCR Verde

20745868

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    128.0 mm
  • D
    132.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20745639

Intervalo de preços
0,0995 € - 0,0639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 140.0 mm LDPE - PCR Verde

20745905

Intervalo de preços
0,619 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 74.0 mm LDPE - PCR Verde

20745677

Intervalo de preços
0,2056 € - 0,1322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    2.1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20746162

Intervalo de preços
1,6991 € - 1,0923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20745745

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 112.0 mm LDPE - PCR Verde

20745790

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 111.0 mm LDPE - PCR Verde

20745783

Intervalo de preços
0,3351 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    4" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20745844

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 132.0 mm LDPE - PCR Verde

20745882

Intervalo de preços
0,5727 € - 0,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 140.0 mm LDPE - PCR Verde

20745912

Intervalo de preços
0,6256 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 252.0 mm LDPE - PCR Verde

20746186

Intervalo de preços
1,805 € - 1,1603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000