Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0418 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0522 € - 0,0813 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0693 € - 0,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,0172 € - 0,0267 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0165 € - 0,0257 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,0182 € - 0,0284 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,0198 € - 0,022 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
0,041 € - 0,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0435 € - 0,0678 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0444 € - 0,0691 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0555 € - 0,0864 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0533 € - 0,0829 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,059 € - 0,0918 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0653 € - 0,1015 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0827 € - 0,1287 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0862 € - 0,1342 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,0124 € - 0,0193 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,014 € - 0,0218 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,0155 € - 0,0242 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 42.0 mm LDPE - PCR Verde

20744571

Intervalo de preços
0,0813 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20744656

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,0693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20745240

Intervalo de preços
0,0267 € - 0,0172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 12.5 mm LDPE - PCR Verde

20745226

Intervalo de preços
0,0257 € - 0,0165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20745271

Intervalo de preços
0,0284 € - 0,0182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 17.0 mm LDPE - PCR Verde

20745318

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20744502

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20744526

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,0435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 37.0 mm LDPE - PCR Verde

20744533

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20744595

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20745004

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20745011

Intervalo de preços
0,0829 € - 0,0533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 48.0 mm LDPE - PCR Verde

20745028

Intervalo de preços
0,0918 € - 0,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 63.0 mm LDPE - PCR Verde

20744717

Intervalo de preços
0,1342 € - 0,0862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 5.5 mm LDPE - PCR Verde

20745080

Intervalo de preços
0,0193 € - 0,0124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 8.5 mm LDPE - PCR Verde

20745141

Intervalo de preços
0,0218 € - 0,014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20745196

Intervalo de preços
0,0242 € - 0,0155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR