Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,4293 € - 0,4771 € Solicite o prazo de entrega aqui
152.0 mm
156.0 mm
15.0 mm
0,0356 € - 0,0395 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0512 € - 0,0797 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0279 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0247 € - 0,0385 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,1436 € - 0,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0471 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,0342 € - 0,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0402 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0129 € - 0,0201 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0472 € - 0,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,3597 € - 0,5595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0158 € - 0,0246 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,2662 € - 0,4141 € Solicite o prazo de entrega aqui
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,0175 € - 0,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 152.0 mm LDPE - PCR Verde

20745950

Intervalo de preços
0,4771 € - 0,4293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    152.0 mm
  • D
    156.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20745561

Intervalo de preços
0,0395 € - 0,0356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 41.0 mm LDPE - PCR Verde

20744359

Intervalo de preços
0,0797 € - 0,0512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN40
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN25
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 22.5 mm LDPE - PCR Verde

20745424

Intervalo de preços
0,0385 € - 0,0247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Intervalo de preços
0,2234 € - 0,1436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 27.5 mm LDPE - PCR Verde

20745516

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20744984

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 30.5 mm LDPE - PCR Verde

20744458

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20745042

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 34.5 mm LDPE - PCR Verde

20744496

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 6.5 mm LDPE - PCR Verde

20745103

Intervalo de preços
0,0201 € - 0,0129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 56.5 mm LDPE - PCR Verde

20745646

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 90.0 mm LDPE - PCR Verde

20744922

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    90.0 mm
  • D
    92.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 86.5 mm LDPE - PCR Verde

20745691

Intervalo de preços
0,3117 € - 0,2004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 38.5 mm LDPE - PCR Verde

20744564

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 122.0 mm LDPE - PCR Verde

20745837

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,3597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20745202

Intervalo de preços
0,0246 € - 0,0158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 121.0 mm LDPE - PCR Verde

20745820

Intervalo de preços
0,4141 € - 0,2662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    121.0 mm
  • D
    124.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20745257

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,0175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR