Menu Procurar

Tampões de libertação rápida

Em stock

Os tampões hidráulicos de proteção contra a poeira e de libertação rápida são adequados para encaixar as séries ISO A e ISO B. Projetados para permanecerem presos à mangueira e oferecem excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Series Cor D Tamanho d Padrão de rosca Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO A
Verde
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 2121 Em stock
ISO B
Vermelho
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 831 Em stock
ISO B
Azul
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € Solicite o prazo de entrega aqui
ISO A
Amarelo
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € 150 Em stock
ISO A
Azul
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 99 Em stock
ISO B
Azul
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 150 Em stock
ISO B
Azul
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 525 Em stock
ISO A
Azul
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO A
Verde
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO B
Verde
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 600 Em stock
ISO B
Amarelo
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Solicite o prazo de entrega aqui
ISO B
Verde
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
450 Em stock
ISO A
Verde
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 350 Em stock
ISO A
Azul
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 450 Em stock
ISO B
Amarelo
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 150 Em stock
ISO A
Vermelho
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € 597 Em stock
ISO B
Azul
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 736 Em stock
ISO A
Amarelo
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 300 Em stock
ISO B
Amarelo
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € 428 Em stock
ISO A
Amarelo
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
  • de 2
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Verde

10293881


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Vermelho

10293713

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,7534 €

Níveis de stock
2121 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Azul

10294000

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
831 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida Amarelo ISO A

10293751

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Azul

10293997

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Azul

10294024

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida Azul ISO B

10294031

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida Azul ISO A

10293959

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Verde

10293898


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Verde

10293942


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Amarelo

10293836

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Verde

10293911


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Verde

10293874


Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Azul

10293980

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Amarelo

10293805

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida;Vermelho;ISO A

10293652

Intervalo de preços
0,767 € - 0,729 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Azul

10294048

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
597 Em stock
Características
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Amarelo

10293782

Intervalo de preços
1,1753 € - 1,1165 €

Níveis de stock
736 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO B TPE Amarelo

10293829

Intervalo de preços
0,8438 € - 0,8015 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Padrão de rosca
    ISO B
  • Series
    ISO B
  • Material
    TPE
Tampão de libertação rápida ISO A TPE Amarelo

10293799

Intervalo de preços
1,4559 € - 1,3834 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Tamanho
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    ISO A
  • Series
    ISO A