Menu Procurar

Tampão de libertação rápida ISO A TPE Verde

Este tampão macho com libertação rápida é um acessório adequado para ligar as séries ISO A e ISO B. Foi concebido para permanecer ligado à mangueira. Oferece uma excelente proteção contra a sujidade, humidade e corrosão. Este acessório é feito de TPE/TPV verde.
Referência da Essentra:

10293898

Número de peça do fabricante:

499790

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Tamanho 25.4 mm
Padrão de rosca ISO A
Series ISO A
Material TPE
Cor Verde
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos