Menu Procurar

Tampão de libertação rápida ISO A TPE Azul

Este tampão macho com libertação rápida é um acessório adequado para ligar as séries ISO A e ISO B. Foi concebido para permanecer ligado à mangueira. Oferece uma excelente proteção contra a sujidade, humidade e corrosão. Este acessório é feito de TPE/TPV azul.
Referência da Essentra:

10293997

Número de peça do fabricante:

499800

150 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 1,4952 €
750 + 1,4208 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

224,28 €

150 x 1,4952 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Tamanho 25.4 mm
Padrão de rosca ISO A
Series ISO A
Material TPE
Cor Azul
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos