Menu Procurar

Tampões cegos abobados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
161 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD D Cor Material H Tipo Comprar
0,5813 € - 0,6134 € 230 Em stock
32.0 mm
Branco
PA
11.5 mm
1
0,1881 € - 0,198 € 3091 Em stock
6.4 mm
Branco
PA
8.0 mm
1
0,2084 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Branco
PA
10.3 mm
1
0,1976 € - 0,208 € 805 Em stock
9.5 mm
Branco
PA
10.3 mm
1
0,2206 € - 0,2322 € 899 Em stock
15.9 mm
Branco
PA
10.3 mm
1
0,1093 € - 0,1151 € 20520 Em stock
9.5 mm
12.0 mm
Preto
PA
10.0 mm
1
0,1199 € - 0,1262 € 18223 Em stock
11.1 mm
13.5 mm
Preto
PA
10.3 mm
1
0,2084 € - 0,2193 € 17074 Em stock
20.6 mm
22.6 mm
Preto
Nylon
10.6 mm
0,1058 € - 0,1114 € 14300 Em stock
8.0 mm
9.5 mm
Branco
Nylon
8.0 mm
1
0,1093 € - 0,1151 € 27746 Em stock
6.4 mm
8.0 mm
Preto
PA
8.0 mm
1
0,1262 € - 0,1329 € 17953 Em stock
12.7 mm
14.6 mm
Preto
PA
10.3 mm
1
0,2301 € - 0,2421 € 3385 Em stock
25.4 mm
30.5 mm
Preto
Nylon
11.5 mm
360 Em stock
Preto
PA
0,3698 € - 0,8175 € 4041 Em stock
28.6 mm
30.9 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
0,5568 € - 1,2308 € 107 Em stock
38.1 mm
42.4 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
0,1448 € - 0,1524 € 5030 Em stock
15.9 mm
18.2 mm
Preto
PA
10.3 mm
1
0,1058 € - 0,1114 € 2960 Em stock
6.4 mm
8.0 mm
Branco
Nylon
8.0 mm
1
0,1407 € - 0,1482 € 1248 Em stock
15.9 mm
18.2 mm
Branco
Nylon
10.3 mm
1
0,122 € - 0,1285 € 1349 Em stock
12.7 mm
14.6 mm
Branco
Nylon
10.3 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
  • de 9
Tampão cego 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Branco

10355596

Intervalo de preços
0,6134 € - 0,5813 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
Tampão cego 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Branco

10355480

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
3091 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Branco

10355527

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
Tampão cego 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Branco

10355503

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
805 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
Tampão cego 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Branco

10355541

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
899 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA
Tampão cego 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Preto

10102633

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1093 €

Níveis de stock
20520 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Preto

10102640

Intervalo de preços
0,1262 € - 0,1199 €

Níveis de stock
18223 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Preto

10102688

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
17074 Em stock
Características
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Branco

10103319

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
14300 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Preto

10102619

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1093 €

Níveis de stock
27746 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Preto

10102657

Intervalo de preços
0,1329 € - 0,1262 €

Níveis de stock
17953 Em stock
Características
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Preto

10102695

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
3385 Em stock
Características
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Preto

10261699


Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3923509000
Tampão cego 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261736

Intervalo de preços
0,8175 € - 0,3698 €

Níveis de stock
4041 Em stock
Características
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261774

Intervalo de preços
1,2308 € - 0,5568 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Preto

10102671

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
5030 Em stock
Características
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Branco

10103302

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Branco

10103357

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1407 €

Níveis de stock
1248 Em stock
Características
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Branco

10103340

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,122 €

Níveis de stock
1349 Em stock
Características
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Preto

10261712


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790