Menu Procurar

Tampão cego 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 6,4 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10261699

Número de peça do fabricante:

466855

360 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 3500

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material PA
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos