Menu Procurar

Tampão cego 42.4 mm 14.3 mm Nylon Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 6,4 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10261774

Número de peça do fabricante:

466864

107 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 1,264 €
1000 - 4999 0,6018 €
5000 + 0,5718 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

126,40 €

100 x 1,264 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 42.4 mm
HD 38.1 mm
H 14.3 mm
Espessura do painel 6.4 mm
Material Nylon
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos