Menu Procurar

Tampões cegos abobados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
161 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD D Cor Material H Tipo Comprar
0,3792 € - 0,4682 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
55.1 mm
Branco
Nylon 6
11.9 mm
1
0,0506 € - 0,0787 € 2000 Em stock
14.3 mm
16.7 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,0373 € - 0,0581 € 1900 Em stock
8.0 mm
9.5 mm
Preto
HDPE
8.0 mm
1
0,0393 € - 0,0611 € 1000 Em stock
9.5 mm
12.0 mm
Preto
HDPE
10.0 mm
1
0,0895 € - 0,1392 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
22.6 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
0,0337 € - 0,0524 € 98 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
Preto
HDPE
5.9 mm
1
0,0431 € - 0,067 € 99 Em stock
11.1 mm
13.5 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,1088 € - 0,1692 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
30.6 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
0,0939 € - 0,1462 € 100 Em stock
20.6 mm
22.6 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,0987 € - 0,1535 € 2000 Em stock
22.2 mm
28.6 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
0,0468 € - 0,0728 € 500 Em stock
12.7 mm
14.6 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,0355 € - 0,0552 € 1900 Em stock
6.4 mm
8.0 mm
Preto
HDPE
8.0 mm
1
0,1142 € - 0,1777 € 1700 Em stock
30.0 mm
33.3 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
0,07 € - 0,109 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
20.0 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,0798 € - 0,1241 € 100 Em stock
19.0 mm
23.2 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,1036 € - 0,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
29.8 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
0,1199 € - 0,1865 € 800 Em stock
35.0 mm
38.0 mm
Preto
HDPE
11.5 mm
1
0,0603 € - 0,0938 € 1600 Em stock
15.9 mm
18.2 mm
Preto
HDPE
10.3 mm
1
0,2097 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
23.0 mm
Natural
PA
1.58 mm
1
0,1093 € - 0,1151 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.4 mm
Preto
Nylon 6
5.9 mm
  • de 9
Tampão cego 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Branco

10407837

Intervalo de preços
0,4682 € - 0,3792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571160

Intervalo de preços
0,0787 € - 0,0506 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Preto

20571122

Intervalo de preços
0,0581 € - 0,0373 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571139

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0393 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

20571207

Intervalo de preços
0,1392 € - 0,0895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm HDPE Preto

20571108

Intervalo de preços
0,0524 € - 0,0337 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • D
    6.4 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571146

Intervalo de preços
0,067 € - 0,0431 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571245

Intervalo de preços
0,1692 € - 0,1088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571214

Intervalo de preços
0,1462 € - 0,0939 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571221

Intervalo de preços
0,1535 € - 0,0987 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571153

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0468 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Preto

20571115

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0355 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 33.3 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571252

Intervalo de preços
0,1777 € - 0,1142 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571184

Intervalo de preços
0,109 € - 0,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571191

Intervalo de preços
0,1241 € - 0,0798 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm HDPE Preto

20571238

Intervalo de preços
0,1612 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571269

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,1199 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm HDPE Preto

20571177

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0603 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    HDPE
Tampão cego 23.0 mm 1.58 mm 3.2 mm PA Natural

10407691

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • d1
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • HD
    44.5 mm
  • Cor
    Natural
Tampão cego 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Preto

10308875

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Cor
    Preto