Menu Procurar

Tampões cegos abobados

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
161 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade HD D Cor Material H Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
0,2084 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
14.3 mm
Preto
Nylon
6.4 mm
0,8958 € - 1,9804 € 2625 Em stock
50.8 mm
55.1 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
0,1996 € - 0,2102 € 1002 Em stock
15.9 mm
18.5 mm
Preto
Nylon
13.2 mm
0,122 € - 0,1285 € 15349 Em stock
12.7 mm
14.6 mm
Branco
Nylon
10.3 mm
1
0,2219 € - 0,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
30.5 mm
Branco
Nylon
11.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PA
0,2951 € - 0,6527 € 550 Em stock
22.2 mm
25.8 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
0,3698 € - 0,8175 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
30.9 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
0,5568 € - 1,2308 € 107 Em stock
38.1 mm
42.4 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
0,4621 € - 1,0217 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.1 mm
33.3 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
600 Em stock
Preto
PA
360 Em stock
Preto
PA
0,5033 € - 1,1127 € 1098 Em stock
34.9 mm
38.1 mm
Preto
Nylon
14.3 mm
4570 Em stock
Preto
PA
0,2017 € - 0,2122 € 15804 Em stock
20.6 mm
22.6 mm
Branco
Nylon
10.6 mm
0,769 € - 0,8094 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.6 mm
34.0 mm
Preto
Nylon
13.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 24398 Em stock
11.1 mm
13.5 mm
Preto
Nylon
10.3 mm
0,7319 € - 0,7706 € 400 Em stock
38.1 mm
Preto
PA
14.3 mm
1
0,2084 € - 0,2193 € 830 Em stock
12.7 mm
Branco
PA
10.3 mm
1
  • de 9
Tampão cego 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Preto

10261750


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3923509000
Tampão cego 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Preto

10021187

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261798

Intervalo de preços
1,9804 € - 0,8958 €

Níveis de stock
2625 Em stock
Características
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261705

Intervalo de preços
0,2102 € - 0,1996 €

Níveis de stock
1002 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Branco

10103340

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,122 €

Níveis de stock
15349 Em stock
Características
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Branco

10103371

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,2219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Preto

10261712


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Tampão cego 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261729

Intervalo de preços
0,6527 € - 0,2951 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261736

Intervalo de preços
0,8175 € - 0,3698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261774

Intervalo de preços
1,2308 € - 0,5568 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261743

Intervalo de preços
1,0217 € - 0,4621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Preto

10261781


Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3923509000
Tampão cego 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Preto

10261699


Níveis de stock
360 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3923509000
Tampão cego 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

10261767

Intervalo de preços
1,1127 € - 0,5033 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Preto

10261811


Níveis de stock
4570 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3923509000
Tampão cego 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Branco

10103364

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
15804 Em stock
Características
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Cor
    Branco
Tampão cego 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Preto

10163061

Intervalo de preços
0,8094 € - 0,769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Preto

10112205

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
24398 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Cor
    Preto
Tampão cego 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Preto

10355633

Intervalo de preços
0,7706 € - 0,7319 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    PA
Tampão cego 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Branco

10355527

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
830 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Cor
    Branco
  • Material
    PA