Menu Procurar

Tampão cego 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 6,4 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10261729

Número de peça do fabricante:

466858

550 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,6527 €
1000 - 4999 0,3108 €
5000 + 0,2951 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

65,27 €

100 x 0,6527 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 25.8 mm
d1 22.2 mm
H 14.3 mm
HD 22.2 mm
Cor Preto
Material Nylon
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos