Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,054 € - 0,1195 € 31370 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0667 € - 0,1474 € 5000 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0603 € - 0,1333 € 22500 Em stock
2.8 mm
M3
Preto
13.0 mm
Métrica
0,049 € - 0,1084 € 15200 Em stock
3.9 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0468 € - 0,1035 € 290 Em stock
5.5 mm
Preto
13.0 mm
0,0608 € - 0,1345 € 3500 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,08 € - 0,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0999 € - 0,2209 € 2000 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0807 € - 0,1785 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0592 € - 0,1308 € 4500 Em stock
8.3 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,1653 € - 0,3656 € 1750 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1163 € - 0,2571 € 14500 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0892 € - 0,1972 € 4500 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0678 € - 0,1499 € 1726 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0957 € - 0,2116 € 16500 Em stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1108 € - 0,2449 € 6000 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0739 € - 0,1634 € 2000 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0725 € - 0,1603 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,2779 € - 0,6145 € 5875 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,2779 € - 0,6145 € 41318 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 5.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006276

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,054 €

Níveis de stock
31370 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 6.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10108703

Intervalo de preços
0,1474 € - 0,0667 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10154625

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,0603 €

Níveis de stock
22500 Em stock
Características
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006139

Intervalo de preços
0,1084 € - 0,049 €

Níveis de stock
15200 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 5.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10006252

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0468 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006283

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 6.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006313

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.0 mm 19.0 mm PVC Preto

10006337

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,0999 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10006375

Intervalo de preços
0,1785 € - 0,0807 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 8.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10006412

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,0592 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10006658

Intervalo de preços
0,3656 € - 0,1653 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10006696

Intervalo de preços
0,2571 € - 0,1163 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10006467

Intervalo de preços
0,1972 € - 0,0892 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 10.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10006504

Intervalo de preços
0,1499 € - 0,0678 €

Níveis de stock
1726 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 9.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10006498

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,0957 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 12.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006603

Intervalo de preços
0,2449 € - 0,1108 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 8.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006450

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,0739 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006429

Intervalo de preços
0,1603 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10006979

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
5875 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10007105

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
41318 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica