Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,6283 € - 1,3887 € 2300 Em stock
34.9 mm
Vermelho
25.0 mm
1,1355 € - 2,5104 € 322 Em stock
47.6 mm
Vermelho
38.0 mm
0,0799 € - 0,1766 € 10000 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,3947 € - 0,8726 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0497 € - 0,11 € 2500 Em stock
3.9 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0988 € - 0,2184 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,1344 € - 0,2971 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Vermelho
13.0 mm
2,2801 € - 5,0388 € 20 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Vermelho
50.0 mm
Não roscado
0,26 € - 0,5747 € 400 Em stock
19.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,6429 € - 1,4212 € 750 Em stock
31.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,0996 € - 0,2202 € 5400 Em stock
9.5 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,189 € - 0,4178 € 5000 Em stock
15.9 mm
Vermelho
13.0 mm
0,214 € - 0,4732 € 1000 Em stock
17.4 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1277 € - 0,2823 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3794 € - 0,8388 € 1000 Em stock
21.4 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3363 € - 0,7436 € 14500 Em stock
28.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,7228 € - 1,5977 € 59 Em stock
38.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,4484 € - 0,991 € 81200 Em stock
25.4 mm
Vermelho
38.0 mm
0,8157 € - 1,8033 € 350 Em stock
38.1 mm
Vermelho
38.0 mm
1,4872 € - 3,288 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.3 mm
Vermelho
38.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008911

Intervalo de preços
1,3887 € - 0,6283 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008959

Intervalo de preços
2,5104 € - 1,1355 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 10.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008713

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,0799 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008843

Intervalo de preços
0,8726 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006146

Intervalo de preços
0,11 € - 0,0497 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008690

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 11.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008737

Intervalo de preços
0,2971 € - 0,1344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Vermelho

10009017

Intervalo de preços
5,0388 € - 2,2801 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 19.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108802

Intervalo de preços
0,5747 € - 0,26 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108840

Intervalo de preços
1,4212 € - 0,6429 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008706

Intervalo de preços
0,2202 € - 0,0996 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008782

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008799

Intervalo de preços
0,4732 € - 0,214 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008829

Intervalo de preços
0,8388 € - 0,3794 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008881

Intervalo de preços
0,7436 € - 0,3363 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 38.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008928

Intervalo de preços
1,5977 € - 0,7228 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 25.4 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108826

Intervalo de preços
0,991 € - 0,4484 €

Níveis de stock
81200 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 38.1 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108864

Intervalo de preços
1,8033 € - 0,8157 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 60.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008997

Intervalo de preços
3,288 € - 1,4872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790