Menu Procurar

Tampa redonda 3.9 mm 13.0 mm PVC Preto

Tampa terminal em vinil redonda preta, adequada para uma grande variedade de aplicações. Concebida para se ajustar a extremidades de tubos redondos, varas ou canos. Resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste. O material de PVC de calibre 80 flexível e durável é ligeiramente mais rígido que a sua versão em vermelho de calibre 60. Resiste a temperaturas até 70 °C.
Referência da Essentra:

10006139

Número de peça do fabricante:

FCWA-0039-013

15200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1084 €
5000 - 24999 0,0516 €
25000 + 0,049 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

54,20 €

500 x 0,1084 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 3.9 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Padrão de rosca Não roscado
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Código do material 39235

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos