Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,2418 € - 0,5347 € 1622 Em stock
20.6 mm
1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,3099 € - 0,6852 € 5000 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,3016 € - 0,6667 € 1125 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Métrica
0,3141 € - 0,6944 € 25375 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
25.0 mm
Métrica
0,2779 € - 0,6145 € 5875 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,2251 € - 0,4978 € 3265 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1904 € - 0,4209 € 32750 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1709 € - 0,3779 € 10870 Em stock
20.6 mm
1/2 in
Preto
13.0 mm
BSP
0,1863 € - 0,4117 € 2310 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1584 € - 0,3502 € 5200 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,157 € - 0,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.9 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,3906 € - 0,8634 € 2625 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3114 € - 0,6883 € 2970 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
25.0 mm
BSP
0,2779 € - 0,6145 € 41318 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
25.0 mm
Métrica
0,5699 € - 1,2599 € 525 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
0,8325 € - 1,8405 € 10788 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,6783 € - 1,4994 € 6871 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Preto
25.0 mm
Métrica
0,7841 € - 1,7329 € 491 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
38.0 mm
UNF
1,0717 € - 2,3691 € 3182 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in
Preto
50.0 mm
BSP
  • de 14
Tampa redonda 20.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10006917

Intervalo de preços
0,5347 € - 0,2418 €

Níveis de stock
1622 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006955

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,3099 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10007006

Intervalo de preços
0,6667 € - 0,3016 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006931

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
25375 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10006979

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
5875 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10007020

Intervalo de preços
0,4978 € - 0,2251 €

Níveis de stock
3265 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10006849

Intervalo de preços
0,4209 € - 0,1904 €

Níveis de stock
32750 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 20.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10006894

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
10870 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006764

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,1863 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 17.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10006801

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10006825

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 19.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006870

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10007143

Intervalo de preços
0,8634 € - 0,3906 €

Níveis de stock
2625 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 30.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10007181

Intervalo de preços
0,6883 € - 0,3114 €

Níveis de stock
2970 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10007105

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,2779 €

Níveis de stock
41318 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 30.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007204

Intervalo de preços
1,2599 € - 0,5699 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 50.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10007396

Intervalo de preços
1,8405 € - 0,8325 €

Níveis de stock
10788 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 47.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007365

Intervalo de preços
1,4994 € - 0,6783 €

Níveis de stock
6871 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 50.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10007402

Intervalo de preços
1,7329 € - 0,7841 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 47.6 mm 50.0 mm PVC Preto

10007389

Intervalo de preços
2,3691 € - 1,0717 €

Níveis de stock
3182 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto