Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,4002 € - 0,4214 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
7/16;M12
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4337 € - 0,4565 € 887 Em stock
11.9 mm
1/2; M12
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,2752 € - 0,2896 € 3650 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,4169 € - 0,4389 € 1330 Em stock
11.9 mm
1/2; M12
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,4698 € - 0,4946 € 1639 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,5195 € - 0,546 € 2507 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,3865 € - 0,4068 € 1062 Em stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,2976 € - 0,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3/16; M5
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3226 € - 0,3393 € 139 Em stock
5.9 mm
1/4; M6
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4973 € - 0,524 € 31123 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
1,0766 € - 1,1318 € 591 Em stock
38.1 mm
1-1/2; M39
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
1,3199 € - 1,3905 € 443 Em stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,619 € - 0,6522 € 6890 Em stock
19.1 mm
3/4; M20
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,6698 € - 0,7053 € 2450 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
1,6404 € - 1,7265 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Preto
50.0 mm
Roscas métricas
1,4724 € - 1,552 € 448 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,7273 € - 0,765 € 593 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
140 Em stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,1207 € - 0,2669 € 3208 Em stock
2.0 mm
Amarelo
12.7 mm
1,5706 € - 3,4721 € 11450 Em stock
63.5 mm
2-1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
  • de 14
Tampa redonda 11.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10353554

Intervalo de preços
0,4214 € - 0,4002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353592

Intervalo de preços
0,4565 € - 0,4337 €

Níveis de stock
887 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 3.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353363

Intervalo de preços
0,2896 € - 0,2752 €

Níveis de stock
3650 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 11.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353578

Intervalo de preços
0,4389 € - 0,4169 €

Níveis de stock
1330 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353639

Intervalo de preços
0,4946 € - 0,4698 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10353677

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5195 €

Níveis de stock
2507 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 9.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10353530

Intervalo de preços
0,4068 € - 0,3865 €

Níveis de stock
1062 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 4.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353400

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353448

Intervalo de preços
0,3393 € - 0,3226 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10353660

Intervalo de preços
0,524 € - 0,4973 €

Níveis de stock
31123 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 38.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10353974

Intervalo de preços
1,1318 € - 1,0766 €

Níveis de stock
591 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M39
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 41.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10354018

Intervalo de preços
1,3905 € - 1,3199 €

Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10353769

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,619 €

Níveis de stock
6890 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 23.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353806

Intervalo de preços
0,7053 € - 0,6698 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 44.5 mm 50.0 mm PVC Preto

10354056

Intervalo de preços
1,7265 € - 1,6404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10354032

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353844

Intervalo de preços
0,765 € - 0,7273 €

Níveis de stock
593 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 57.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10354087


Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 2.0 mm 12.7 mm PVC Amarelo

10311332

Intervalo de preços
0,2669 € - 0,1207 €

Níveis de stock
3208 Em stock
Características
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 63.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10007488

Intervalo de preços
3,4721 € - 1,5706 €

Níveis de stock
11450 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto