Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,2585 € - 0,5715 € 2237 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0868 € - 0,192 € 24500 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,1863 € - 0,4117 € 2310 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1751 € - 0,3871 € 12500 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1987 € - 0,4393 € 13490 Em stock
21.4 mm
M22; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,157 € - 0,3472 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.9 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,2418 € - 0,5347 € 1622 Em stock
20.6 mm
1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,3975 € - 0,8788 € 363 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1403 € - 0,3103 € 12250 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1584 € - 0,3502 € 5200 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
19.0 mm
Métrica
0,2238 € - 0,4947 € 1832 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,7506 € - 1,6594 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,6977 € - 1,5424 € 5800 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
25.0 mm
Métrica
0,7547 € - 1,6686 € 110 Em stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Preto
38.0 mm
Métrica
1,1688 € - 2,5837 € 25921 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,2376 € - 0,5254 € 2300 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,3239 € - 0,7159 € 500 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3794 € - 0,8389 € 15800 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,3891 € - 0,8603 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
7/8 in
Preto
38.0 mm
BSP
  • de 14
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10007129

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006726

Intervalo de preços
0,192 € - 0,0868 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006764

Intervalo de preços
0,4117 € - 0,1863 €

Níveis de stock
2310 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 19.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006887

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006924

Intervalo de preços
0,4393 € - 0,1987 €

Níveis de stock
13490 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 19.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006870

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 20.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10006917

Intervalo de preços
0,5347 € - 0,2418 €

Níveis de stock
1622 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007167

Intervalo de preços
0,8788 € - 0,3975 €

Níveis de stock
363 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10006825

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10006832

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
12250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 17.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10006801

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
5200 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006962

Intervalo de preços
0,4947 € - 0,2238 €

Níveis de stock
1832 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10007297

Intervalo de preços
1,6594 € - 0,7506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10007334

Intervalo de preços
1,5424 € - 0,6977 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007372

Intervalo de preços
1,6686 € - 0,7547 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 50.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007419

Intervalo de preços
2,5837 € - 1,1688 €

Níveis de stock
25921 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10007068

Intervalo de preços
0,5254 € - 0,2376 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007112

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,3239 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007150

Intervalo de preços
0,8389 € - 0,3794 €

Níveis de stock
15800 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 30.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007198

Intervalo de preços
0,8603 € - 0,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto