Menu Procurar

Tampa redonda 2.0 mm 12.7 mm PVC Amarelo

Tampa flexível e durável que é adequada para uma multiplicidade de utilizações. Ideal para aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e linhas de pintura em geral. Acabamento atraente que é ideal para aplicações finais.
Referência da Essentra:

10311332

Número de peça do fabricante:

DM0080-1/2B

3208 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,2669 €
5000 - 24999 0,1271 €
25000 + 0,1207 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

133,45 €

500 x 0,2669 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 2.0 mm
h 12.7 mm
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Produto DM0080-1/2B Substitui:

Tampa flexível 2.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Amarelo
Referência da Essentra: 10557792
Número de peça do fabricante: FCYJ-0020-013

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos