Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,4419 € - 0,4654 € 665 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,4796 € - 0,5047 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M14
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,5305 € - 0,557 € 1230 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,8181 € - 0,86 € 833 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,8864 € - 0,9329 € 296 Em stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
0,5726 € - 0,6035 € 1209 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
1,1849 € - 1,249 € 54 Em stock
38.1 mm
1-1/2; M42
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
0,6831 € - 0,7207 € 250 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,7406 € - 0,7804 € 639 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,8511 € - 0,8953 € 3997 Em stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,9748 € - 1,0279 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Preto
38.0 mm
Roscas UNF
1,3861 € - 1,4591 € 29 Em stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Preto
50.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4;M27
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,2807 € - 0,2955 € 10944 Em stock
4.4 mm
3/16; M5
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3099 € - 0,3262 € 1692 Em stock
4.8 mm
3/16; M5
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,3363 € - 0,3541 € 3522 Em stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3628 € - 0,3818 € 195 Em stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,3573 € - 0,3761 € 4340 Em stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4254 € - 0,4476 € 2290 Em stock
11.9 mm
1/2; M12
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4601 € - 0,4844 € 1898 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
  • de 14
Tampa redonda 13.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10353608

Intervalo de preços
0,4654 € - 0,4419 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10353646

Intervalo de preços
0,5047 € - 0,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353684

Intervalo de preços
0,557 € - 0,5305 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 26.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353899

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8181 €

Níveis de stock
833 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 50.0 mm PVC Preto

10353936

Intervalo de preços
0,9329 € - 0,8864 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 17.4 mm 19.0 mm PVC Preto

10353721

Intervalo de preços
0,6035 € - 0,5726 €

Níveis de stock
1209 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10353998

Intervalo de preços
1,249 € - 1,1849 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353813

Intervalo de preços
0,7207 € - 0,6831 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10353851

Intervalo de preços
0,7804 € - 0,7406 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353912

Intervalo de preços
0,8953 € - 0,8511 €

Níveis de stock
3997 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10353950

Intervalo de preços
1,0279 € - 0,9748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 41.3 mm 50.0 mm PVC Preto

10354025

Intervalo de preços
1,4591 € - 1,3861 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10353875


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 4.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353370

Intervalo de preços
0,2955 € - 0,2807 €

Níveis de stock
10944 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 4.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353424

Intervalo de preços
0,3262 € - 0,3099 €

Níveis de stock
1692 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10353462

Intervalo de preços
0,3541 € - 0,3363 €

Níveis de stock
3522 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 7.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353509

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3628 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 7.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353493

Intervalo de preços
0,3761 € - 0,3573 €

Níveis de stock
4340 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 11.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353585

Intervalo de preços
0,4476 € - 0,4254 €

Níveis de stock
2290 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 13.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10353622

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4601 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto