Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0886 € - 0,196 € 8000 Em stock
7.9 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,3335 € - 0,7374 € 249 Em stock
20.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3057 € - 0,6759 € 392 Em stock
24.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,531 € - 1,1737 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
Vermelho
25.0 mm
0,8381 € - 1,8528 € 1800 Em stock
41.3 mm
Vermelho
25.0 mm
1,3592 € - 3,0049 € 70 Em stock
53.9 mm
Vermelho
38.0 mm
2,2801 € - 5,0388 € 20 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Vermelho
50.0 mm
Não roscado
0,26 € - 0,5747 € 400 Em stock
19.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,0996 € - 0,2202 € 5400 Em stock
9.5 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,0988 € - 0,2184 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,1277 € - 0,2823 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
0,214 € - 0,4732 € 1000 Em stock
17.4 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1344 € - 0,2971 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
Vermelho
13.0 mm
0,189 € - 0,4178 € 5000 Em stock
15.9 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3363 € - 0,7436 € 14500 Em stock
28.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1487 € - 0,3287 € 2500 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,4296 € - 0,9499 € 200 Em stock
23.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,7271 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,0582 € - 0,1287 € 500 Em stock
2.0 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
1,6404 € - 3,6257 € 3400 Em stock
63.5 mm
Vermelho
38.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008683

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008812

Intervalo de preços
0,7374 € - 0,3335 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008850

Intervalo de preços
0,6759 € - 0,3057 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 30.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008898

Intervalo de preços
1,1737 € - 0,531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 41.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008935

Intervalo de preços
1,8528 € - 0,8381 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 53.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008973

Intervalo de preços
3,0049 € - 1,3592 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Vermelho

10009017

Intervalo de preços
5,0388 € - 2,2801 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 19.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108802

Intervalo de preços
0,5747 € - 0,26 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008706

Intervalo de preços
0,2202 € - 0,0996 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 8.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008690

Intervalo de preços
0,2184 € - 0,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008799

Intervalo de preços
0,4732 € - 0,214 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 11.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008737

Intervalo de preços
0,2971 € - 0,1344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008782

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,189 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008881

Intervalo de preços
0,7436 € - 0,3363 €

Níveis de stock
14500 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 15.2 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008775

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,1487 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108819

Intervalo de preços
0,9499 € - 0,4296 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108857

Intervalo de preços
1,607 € - 0,7271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 2.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10154618

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0582 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 63.5 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10009000

Intervalo de preços
3,6257 € - 1,6404 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790