Menu Procurar

Tampa redonda 4.8 mm 25.0 mm PVC Preto

A tampa terminal em vinil redonda é um acessório versátil e prático que proporciona um acabamento limpo e elegante de vários objetos cilíndricos. Concebida para se ajustar às extremidades de tubos, varas ou canos redondos ou cilíndricos. Oferece proteção, durabilidade e resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste. Acabamento em preto, fabricada em PVC, resiste a temperaturas até 70 °C .
Referência da Essentra:

10353424

Número de peça do fabricante:

155101069907

1692 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,3262 €
250 + 0,3099 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

16,31 €

50 x 0,3262 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 4.8 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 3/16; M5
Padrão de rosca Roscas UNF
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos