Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,4504 € - 0,4738 € 1131 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,4884 € - 0,5151 € 492 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
1,1849 € - 1,249 € 54 Em stock
38.1 mm
1-1/2; M42
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
1,4724 € - 1,552 € 448 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,2976 € - 0,3131 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
3/16; M5
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,3226 € - 0,3393 € 139 Em stock
5.9 mm
1/4; M6
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4169 € - 0,4389 € 1330 Em stock
11.9 mm
1/2; M12
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,4973 € - 0,524 € 31123 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,5504 € - 0,5792 € 681 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M18
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,4254 € - 0,4476 € 2290 Em stock
11.9 mm
1/2; M12
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,4601 € - 0,4844 € 1898 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,8511 € - 0,8953 € 3997 Em stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,3767 € - 0,3966 € 48 Em stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,2697 € - 0,2839 € 1313 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,2917 € - 0,3074 € 28 Em stock
4.4 mm
3/16; M5
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,342 € - 0,3598 € 398 Em stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,3171 € - 0,3336 € 6753 Em stock
5.9 mm
1/4; M6
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
1,8765 € - 1,9749 € 6 Em stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
1,6404 € - 1,7265 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Preto
50.0 mm
Roscas métricas
1,0235 € - 1,0789 € 188 Em stock
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
  • de 14
Tampa redonda 13.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10353615

Intervalo de preços
0,4738 € - 0,4504 €

Níveis de stock
1131 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353653

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4884 €

Níveis de stock
492 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10353998

Intervalo de preços
1,249 € - 1,1849 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10354032

Intervalo de preços
1,552 € - 1,4724 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 4.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353400

Intervalo de preços
0,3131 € - 0,2976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353448

Intervalo de preços
0,3393 € - 0,3226 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 11.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353578

Intervalo de preços
0,4389 € - 0,4169 €

Níveis de stock
1330 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10353660

Intervalo de preços
0,524 € - 0,4973 €

Níveis de stock
31123 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353707

Intervalo de preços
0,5792 € - 0,5504 €

Níveis de stock
681 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M18
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 11.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353585

Intervalo de preços
0,4476 € - 0,4254 €

Níveis de stock
2290 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 13.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10353622

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4601 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353912

Intervalo de preços
0,8953 € - 0,8511 €

Níveis de stock
3997 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 9.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10353523

Intervalo de preços
0,3966 € - 0,3767 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 3.6 mm 19.0 mm PVC Preto

10353356

Intervalo de preços
0,2839 € - 0,2697 €

Níveis de stock
1313 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353394

Intervalo de preços
0,3074 € - 0,2917 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 7.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10353479

Intervalo de preços
0,3598 € - 0,342 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353431

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,3171 €

Níveis de stock
6753 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10354070

Intervalo de preços
1,9749 € - 1,8765 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 44.5 mm 50.0 mm PVC Preto

10354056

Intervalo de preços
1,7265 € - 1,6404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 34.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10353967

Intervalo de preços
1,0789 € - 1,0235 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF