Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0592 € - 0,1308 € 4500 Em stock
8.3 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0739 € - 0,1634 € 2000 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0957 € - 0,2116 € 16500 Em stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1709 € - 0,3779 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
M18
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1296 € - 0,2867 € 245 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0863 € - 0,1908 € 7000 Em stock
8.3 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0807 € - 0,1785 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,2043 € - 0,4516 € 10250 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
25.0 mm
Métrica
0,08 € - 0,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0651 € - 0,1441 € 27885 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1146 € - 0,2534 € 205500 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1197 € - 0,2645 € 2500 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1063 € - 0,235 € 2750 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0986 € - 0,2181 € 18760 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1135 € - 0,251 € 1260 Em stock
11.9 mm
M12; 1/2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,08 € - 0,1769 € 140 Em stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0479 € - 0,106 € 2000 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
19.0 mm
Métrica
0,0561 € - 0,1241 € 2900 Em stock
3.9 mm
Preto
25.0 mm
1,351 € - 2,9867 € 1400 Em stock
50.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,7271 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Vermelho
38.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 8.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10006412

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,0592 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006450

Intervalo de preços
0,1634 € - 0,0739 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 9.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10006498

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,0957 €

Níveis de stock
16500 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006818

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 19.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006863

Intervalo de preços
0,2867 € - 0,1296 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10006436

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10006375

Intervalo de preços
0,1785 € - 0,0807 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006771

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
10250 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 6.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006313

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10006351

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,0651 €

Níveis de stock
27885 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 13.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10006634

Intervalo de preços
0,2534 € - 0,1146 €

Níveis de stock
205500 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10006672

Intervalo de preços
0,2645 € - 0,1197 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 11.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10006542

Intervalo de preços
0,235 € - 0,1063 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10006535

Intervalo de preços
0,2181 € - 0,0986 €

Níveis de stock
18760 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 11.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006580

Intervalo de preços
0,251 € - 0,1135 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 7.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006399

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 3.6 mm 19.0 mm PVC Preto

10006122

Intervalo de preços
0,106 € - 0,0479 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006153

Intervalo de preços
0,1241 € - 0,0561 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 50.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008966

Intervalo de preços
2,9867 € - 1,351 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108857

Intervalo de preços
1,607 € - 0,7271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790