Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,5394 € - 0,5682 € 1781 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M17
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,5837 € - 0,6145 € 92 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,7273 € - 0,765 € 593 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,8665 € - 0,9131 € 38 Em stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Preto
38.0 mm
Roscas UNF
1,3199 € - 1,3905 € 443 Em stock
41.3 mm
1-1/4; M42
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,5947 € - 0,6255 € 2399 Em stock
19.1 mm
3/4; M20
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,6454 € - 0,6786 € 50 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,6985 € - 0,7339 € 100 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7694 € - 0,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4; M27
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,9748 € - 1,0279 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Preto
38.0 mm
Roscas UNF
0,4087 € - 0,4303 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
7/16;M12
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,7406 € - 0,7804 € 639 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,6323 € - 0,6653 € 1750 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,6831 € - 0,7207 € 250 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,4419 € - 0,4654 € 665 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,3488 € - 0,3672 € 3983 Em stock
7.7 mm
Preto
25.0 mm
0,4796 € - 0,5047 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
M14
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,5305 € - 0,557 € 1230 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
  • de 14
Tampa redonda 15.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353691

Intervalo de preços
0,5682 € - 0,5394 €

Níveis de stock
1781 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353738

Intervalo de preços
0,6145 € - 0,5837 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353844

Intervalo de preços
0,765 € - 0,7273 €

Níveis de stock
593 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353882


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10353929

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8665 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 41.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10354018

Intervalo de preços
1,3905 € - 1,3199 €

Níveis de stock
443 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10353745

Intervalo de preços
0,6255 € - 0,5947 €

Níveis de stock
2399 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353783

Intervalo de preços
0,6786 € - 0,6454 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10353820

Intervalo de preços
0,7339 € - 0,6985 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10353868

Intervalo de preços
0,8113 € - 0,7694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M27
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10353950

Intervalo de preços
1,0279 € - 0,9748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M35
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10353561

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 24.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10353851

Intervalo de preços
0,7804 € - 0,7406 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353776

Intervalo de preços
0,6653 € - 0,6323 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353813

Intervalo de preços
0,7207 € - 0,6831 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10353905


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 13.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10353608

Intervalo de preços
0,4654 € - 0,4419 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10353486

Intervalo de preços
0,3672 € - 0,3488 €

Níveis de stock
3983 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 13.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10353646

Intervalo de preços
0,5047 € - 0,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353684

Intervalo de preços
0,557 € - 0,5305 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP