Menu Procurar

Tampa redonda 13.5 mm 19.0 mm PVC Preto

A tampa terminal em vinil redonda é um acessório versátil e prático que proporciona um acabamento limpo e elegante de vários objetos cilíndricos. Concebida para se ajustar às extremidades de tubos, varas ou canos redondos ou cilíndricos. Oferece proteção, durabilidade e resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste. Acabamento em preto, fabricada em PVC, resiste a temperaturas até 70 °C .
Referência da Essentra:

10353615

Número de peça do fabricante:

155102969907

1131 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,4738 €
250 + 0,4504 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

23,69 €

50 x 0,4738 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 13.5 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) M14
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Preto
Material completo Cloreto de polivinila
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos