Menu Procurar

Tampas e tampões retos de mascaramento

Em stock

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
255 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade IH Cor Material D Comprar
0,3041 € - 0,3201 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
3.5 mm
0,2618 € - 0,2756 € 371 Em stock
12.7 mm
Natural
Borracha de silicone
4.8 mm
0,4746 € - 0,4996 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
5.7 mm
0,9721 € - 1,0232 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
0,2842 € - 0,2842 € 100 Em stock
19.1 mm
Natural
Borracha de silicone
3.8 mm
0,2546 € - 0,268 € 700 Em stock
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
2.5 mm
0,5215 € - 0,549 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Silicone
10.3 mm
0,6673 € - 0,7028 € 1279 Em stock
76.2 mm
Natural
Silicone
12.7 mm
1,0404 € - 1,0951 € 400 Em stock
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
18.5 mm
0,3752 € - 0,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
4.4 mm
0,3098 € - 0,3261 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
Natural
Borracha de silicone
7.1 mm
0,2549 € - 0,2684 € 250 Em stock
12.7 mm
Natural
Borracha de silicone
4.4 mm
0,4576 € - 0,4816 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Silicone
5.9 mm
0,6366 € - 0,6701 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
Natural
Borracha de silicone
9.0 mm
0,3524 € - 0,371 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Natural
Borracha de silicone
5.5 mm
0,5855 € - 0,6163 € 9550 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
7.9 mm
0,1287 € - 0,1356 € 191072 Em stock
12.7 mm
Natural
Silicone
5.9 mm
1,3642 € - 1,4361 € 29800 Em stock
38.1 mm
Natural
Silicone
24.6 mm
3,155 € - 3,3209 € 8 Em stock
50.8 mm
Natural
Silicone
44.5 mm
0,0389 € - 0,041 € 155985 Em stock
12.7 mm
Preto
EPDM
0.5 mm
  • de 13
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,3041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Intervalo de preços
0,2756 € - 0,2618 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,4746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Intervalo de preços
1,0232 € - 0,9721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,2842 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Silicone
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2546 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 10.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250464

Intervalo de preços
0,549 € - 0,5215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Intervalo de preços
0,7028 € - 0,6673 €

Níveis de stock
1279 Em stock
Características
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10377833

Intervalo de preços
1,0951 € - 1,0404 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250297

Intervalo de preços
0,395 € - 0,3752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,3098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Intervalo de preços
0,2684 € - 0,2549 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Intervalo de preços
0,4816 € - 0,4576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Intervalo de preços
0,6701 € - 0,6366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Intervalo de preços
0,371 € - 0,3524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Intervalo de preços
0,6163 € - 0,5855 €

Níveis de stock
9550 Em stock
Características
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Intervalo de preços
0,1356 € - 0,1287 €

Níveis de stock
191072 Em stock
Características
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Intervalo de preços
1,4361 € - 1,3642 €

Níveis de stock
29800 Em stock
Características
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material completo
    Silicone
  • Cor
    Natural
  • Temperatura máxima
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Intervalo de preços
3,3209 € - 3,155 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Material completo
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0389 €

Níveis de stock
155985 Em stock
Características
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material completo
    Borracha monómero de etileno propileno Dien
  • Cor
    Preto
  • Temperatura máxima
    180 °C