Menu Procurar

Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10250310

Número de peça do fabricante:

461688

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2831 €
1250 + 0,2689 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 4.8 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M5
Padrão de rosca Métrica
Material completo Silicone
Cor Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos