Menu Procurar

Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10250501

Número de peça do fabricante:

461708

879 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7218 €
500 + 0,6853 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

72,18 €

100 x 0,7218 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 12.7 mm
IH 76.2 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Padrão de rosca UNF
Padrão de rosca BSP
Material completo Silicone
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos