Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,1575 € - 0,2451 € 1900 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
29.5 mm
51.0 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € 7600 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
19.2 mm
31.8 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 495 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
130.0 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € 25 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
148.0 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 19 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
45.0 mm
170.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 4 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
120.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 600 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
29.5 mm
101.6 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 250 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.3 mm
114.3 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 385 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
31.0 mm
100.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 260 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
121.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 1035 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
31.0 mm
98.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 25 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
41.0 mm
106.0 mm
3
0,5135 € - 0,5706 € 50 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.5 mm
85.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 325 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
38.6 mm
108.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 620 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
41.5 mm
117.5 mm
3
1,3298 € - 1,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
38.6 mm
110.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 330 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
39.0 mm
125.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 640 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
36.2 mm
127.0 mm
3
0,3301 € - 0,3668 € 31 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
29.0 mm
73.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
133.0 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 51.0 mm 29.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593254

Intervalo de preços
0,2451 € - 0,1575 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 31.8 mm 19.2 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593131

Intervalo de preços
0,1225 € - 0,0787 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 130.0 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593612

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
495 Em stock
Características
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 148.0 mm 39.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593681

Intervalo de preços
1,5862 € - 1,0197 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 170.0 mm 45.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593742

Intervalo de preços
1,8342 € - 1,6507 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 120.0 mm 39.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593575

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 101.6 mm 29.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593506

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 40.3 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593551

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 100.0 mm 31.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593490

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
385 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 121.0 mm 39.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593582

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 98.0 mm 31.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593483

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
1035 Em stock
Características
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 106.0 mm 41.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593520

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 85.0 mm 30.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593438

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,5135 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 108.0 mm 38.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593537

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 117.5 mm 41.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593568

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 110.0 mm 38.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593544

Intervalo de preços
1,4775 € - 1,3298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 125.0 mm 39.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593599

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 127.0 mm 36.2 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593605

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 73.0 mm 29.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593360

Intervalo de preços
0,3668 € - 0,3301 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 133.0 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593629

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural