Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,7611 € - 0,8457 € 1035 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
31.0 mm
98.0 mm
3
0,1501 € - 0,2336 € 1100 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
20.0 mm
41.3 mm
3
0,1334 € - 0,2076 € 100 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
47.5 mm
3
0,0871 € - 0,1355 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
19.2 mm
33.7 mm
3
0,0509 € - 0,0793 € 99 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
19.9 mm
12.7 mm
3
0,0648 € - 0,1009 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
18.0 mm
3
0,5135 € - 0,5706 € 50 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.5 mm
85.0 mm
3
0,4336 € - 0,5668 € 500 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.5 mm
78.0 mm
3
0,0741 € - 0,1153 € 6750 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
21.0 mm
25.4 mm
3
0,5191 € - 0,8075 € 750 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.5 mm
80.0 mm
3
1,3298 € - 1,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
38.6 mm
110.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 620 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
41.5 mm
117.5 mm
3
0,0741 € - 0,1153 € 13500 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
21.0 mm
23.2 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € 6800 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
26.9 mm
3
0,088 € - 0,1369 € 1000 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.6 mm
40.0 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
28.5 mm
3
0,3861 € - 0,6006 € 1560 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
55.0 mm
3
0,2688 € - 0,4181 € 1260 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
35.4 mm
70.0 mm
3
1,1005 € - 1,2228 € 234 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
49.5 mm
160.0 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
40.0 mm
146.0 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 98.0 mm 31.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593483

Intervalo de preços
0,8457 € - 0,7611 €

Níveis de stock
1035 Em stock
Características
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 41.3 mm 20.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593193

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,1501 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 47.5 mm 25.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593230

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1334 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 33.7 mm 19.2 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593148

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,0871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 12.7 mm 19.9 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20592905

Intervalo de preços
0,0793 € - 0,0509 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 18.0 mm 18.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20592981

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,0648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 85.0 mm 30.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593438

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,5135 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    85.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 78.0 mm 30.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593391

Intervalo de preços
0,5668 € - 0,4336 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 25.4 mm 21.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593063

Intervalo de preços
0,1153 € - 0,0741 €

Níveis de stock
6750 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 80.0 mm 30.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593407

Intervalo de preços
0,8075 € - 0,5191 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 110.0 mm 38.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593544

Intervalo de preços
1,4775 € - 1,3298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 117.5 mm 41.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593568

Intervalo de preços
1,1968 € - 0,7694 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 23.2 mm 21.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593049

Intervalo de preços
0,1153 € - 0,0741 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 26.9 mm 25.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593087

Intervalo de preços
0,1225 € - 0,0787 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 40.0 mm 25.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593186

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,088 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 28.5 mm 25.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593100

Intervalo de preços
0,1225 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 55.0 mm 30.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593292

Intervalo de preços
0,6006 € - 0,3861 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 70.0 mm 35.4 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593353

Intervalo de preços
0,4181 € - 0,2688 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 160.0 mm 49.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593711

Intervalo de preços
1,2228 € - 1,1005 €

Níveis de stock
234 Em stock
Características
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 146.0 mm 40.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593674

Intervalo de preços
1,5862 € - 1,0197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural