Menu Procurar

Tampas de tubo de tamanho padrão

Em stock

Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.

Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.

A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.

  • Material: polietileno linear e de baixa densidade (LLDPE e LDPE), cloreto polivinílico (PVC) e polietileno flexível (PE)
  • Cores: preto, cinzento, vermelho e amarelo
  • Cumpre as especificações ANSI e DIN

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
282 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Buraco de ventilação Cor Material H Tamanho nominal de tubo compatível (todos) d Tipo Comprar
0,3902 € - 0,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
54.0 mm
3
0,2688 € - 0,4181 € 1260 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
28.0 mm
65.0 mm
3
0,088 € - 0,1369 € 10099 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
20.6 mm
38.0 mm
3
0,1334 € - 0,2076 € 5600 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
21.2 mm
44.5 mm
3
0,243 € - 0,378 € 980 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
27.8 mm
60.3 mm
3
0,5191 € - 0,8075 € 120 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.5 mm
77.0 mm
3
0,0648 € - 0,1009 € 15099 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
18.0 mm
18.5 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € 4000 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.0 mm
28.5 mm
3
0,0871 € - 0,1355 € 4000 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.6 mm
35.0 mm
3
0,088 € - 0,1369 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
20.6 mm
36.5 mm
3
0,5135 € - 0,5706 € 800 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.5 mm
82.0 mm
3
0,5191 € - 0,8075 € 35 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
30.0 mm
92.4 mm
3
0,0648 € - 0,1009 € 5000 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
20.8 mm
21.3 mm
3
0,1334 € - 0,2076 € 1000 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
25.3 mm
42.4 mm
3
0,0648 € - 0,1009 € 20099 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
20.8 mm
22.0 mm
3
8,343 € - 9,27 € 100 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
64.5 mm
457.2 mm
3
4,1344 € - 6,4313 € 20 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
50.0 mm
245.0 mm
3
6,0255 € - 6,695 € 26 Em stock
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
56.8 mm
355.6 mm
3
11,5875 € - 12,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Não
Preto
Polietileno de baixa densidade
67.5 mm
508.0 mm
3
0,2688 € - 0,4181 € 1260 Em stock
Não
Natural
Polietileno de baixa densidade
35.4 mm
70.0 mm
3
  • de 15
Tampa de tubo tamanho padrão 54.0 mm 30.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593285

Intervalo de preços
0,607 € - 0,3902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 65.0 mm 28.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593339

Intervalo de preços
0,4181 € - 0,2688 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 38.0 mm 20.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593179

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,088 €

Níveis de stock
10099 Em stock
Características
  • d
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 44.5 mm 21.2 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593216

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1334 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 60.3 mm 27.8 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593315

Intervalo de preços
0,378 € - 0,243 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • h
    27.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 77.0 mm 30.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593384

Intervalo de preços
0,8075 € - 0,5191 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 18.5 mm 18.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20592998

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,0648 €

Níveis de stock
15099 Em stock
Características
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 28.5 mm 25.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593100

Intervalo de preços
0,1225 € - 0,0787 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 35.0 mm 25.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593155

Intervalo de preços
0,1355 € - 0,0871 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 36.5 mm 20.6 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593162

Intervalo de preços
0,1369 € - 0,088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 82.0 mm 30.5 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593414

Intervalo de preços
0,5706 € - 0,5135 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 92.4 mm 30.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593469

Intervalo de preços
0,8075 € - 0,5191 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 21.3 mm 20.8 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593025

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,0648 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 42.4 mm 25.3 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593209

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1334 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • h
    25.3
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 22.0 mm 20.8 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593032

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,0648 €

Níveis de stock
20099 Em stock
Características
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 457.2 mm 64.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593995

Intervalo de preços
9,27 € - 8,343 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 245.0 mm 50.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593865

Intervalo de preços
6,4313 € - 4,1344 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural
Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 56.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20593933

Intervalo de preços
6,695 € - 6,0255 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 508.0 mm 67.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20594008

Intervalo de preços
12,875 € - 11,5875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Preto
Tampa de tubo tamanho padrão 70.0 mm 35.4 mm Natural Polietileno de baixa densidade

20593353

Intervalo de preços
0,4181 € - 0,2688 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Buraco de ventilação
    Não
  • Cor
    Natural