Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Sílex
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,1105 € - 0,1547 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4.8 mm
M5
Anilha
Polipropileno
6
0,0891 € - 0,1248 € 2250 Em stock
Creme
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,1059 € - 0,1484 € 3250 Em stock
Branco
3.0 mm
M4
Anilha
Polipropileno
6
Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
4.8 mm
M6
Plug
Polipropileno
7
0,0973 € - 0,1363 € 3100 Em stock
Osprey
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0918 € - 0,1285 € 1250 Em stock
Branco
4.9 mm
M5
Tampa
Polipropileno
0,0891 € - 0,1248 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento prateado
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0973 € - 0,1363 € 5000 Em stock
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0838 € - 0,1552 € 780 Em stock
Preto
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
0,0891 € - 0,1248 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento matinal
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0581 € - 0,1076 € 27650 Em stock
Branco
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
Cap
9750 Em stock
Pedra
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Teca
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Teca
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0973 € - 0,1363 € 9000 Em stock
Creme
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0819 € - 0,1517 € 2500 Em stock
Osprey
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0973 € - 0,1363 € 1500 Em stock
Cinzento prateado
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0814 € - 0,114 € 52500 Em stock
Sílex
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0814 € - 0,114 € 55000 Em stock
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sílex

20842727


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Sílex
Unicap M5 4.8 mm 14.5 mm PP Branco

20842215

Intervalo de preços
0,1547 € - 0,1105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Creme

20842147

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Creme
Unicap M4 3.0 mm 11.3 mm PP Branco

20842178

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1059 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • H
    3.0 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Natural

20842406


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Plug
  • Tamanho do parafuso
    M6
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Natural
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Osprey

20842390

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Osprey
Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Branco

20842185

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,0918 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • H
    4.9 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento prateado

20842307

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento prateado
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP

20842338

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo
    2
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Preto

20842420

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,0838 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento matinal

20842314

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento matinal
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Branco

20842383

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,0581 €

Níveis de stock
27650 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pedra

20842154


Níveis de stock
9750 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pedra
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Teca

20842413


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Teca
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Teca

20842444


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Teca
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Creme

20842697

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Creme
Unicap M3 4.2 mm PP Osprey

20842598

Intervalo de preços
0,1517 € - 0,0819 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Osprey
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento prateado

20842321

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento prateado
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Sílex

20842376

Intervalo de preços
0,114 € - 0,0814 €

Níveis de stock
52500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Sílex
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Intervalo de preços
0,114 € - 0,0814 €

Níveis de stock
55000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pantone Grey