Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
0,0973 € - 0,1363 € 45000 Em stock
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
Solicite o prazo de entrega aqui
Pedra
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0782 € - 0,1449 € 4500 Em stock
Cinzento prateado
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Teca
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0973 € - 0,1363 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento matinal
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0973 € - 0,1363 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0814 € - 0,114 € 885 Em stock
Cinzento matinal
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0891 € - 0,1248 € 2500 Em stock
Osprey
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0891 € - 0,1248 € 20000 Em stock
Laranja
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Teca
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Pedra
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
2
0,0814 € - 0,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
Osprey
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

20842710

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
45000 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pantone Grey
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Pedra

20842451


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pedra
Unicap M3 4.2 mm PP Cinzento prateado

20842628

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,0782 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento prateado
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Teca

20846497


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Teca
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento matinal

20842499

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento matinal
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Preto

20842505

Intervalo de preços
0,1363 € - 0,0973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Unicap M4 4.5 mm PP Cinzento matinal

20842642

Intervalo de preços
0,114 € - 0,0814 €

Níveis de stock
885 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento matinal
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Osprey

20842475

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Osprey
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Laranja

20842192

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Laranja
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Teca

20842666


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Teca
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pedra

20842703


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pedra
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

20842468

Intervalo de preços
0,114 € - 0,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Osprey