Menu Procurar

Tampas de proteção Unicap

Em stock

As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
92 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor H Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Tipo de componente Material completo Tipo Comprar
9000 Em stock
Dourado
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0911 € - 0,2015 € 3768 Em stock
Cinzento
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0693 € - 0,1533 € 2 Em stock
Preto
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0551 € - 0,1219 € 1501 Em stock
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
3042 Em stock
Prateado
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0786 € - 0,1737 € 2250 Em stock
Branco
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0563 € - 0,1246 € 250 Em stock
Cinzento
6.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
6,971 € - 7,3412 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
4.5 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,1415 € - 0,1981 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
2.5 mm
M4
Anilha
Polietileno de baixa densidade
Washer
0,0866 € - 0,1212 € 2000 Em stock
Branco
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0891 € - 0,1248 € 2000 Em stock
Preto
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0891 € - 0,1248 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sílex
4.5 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0814 € - 0,114 € 5000 Em stock
Cinzento prateado
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0801 € - 0,1483 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sílex
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0814 € - 0,114 € 1500 Em stock
Creme
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0865 € - 0,1212 € 47500 Em stock
Preto
4.5 mm
M4
Tampa
Polipropileno
1
0,0621 € - 0,115 € 2500 Em stock
Creme
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
0,0817 € - 0,1514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
4.2 mm
M3
Tampa
Polipropileno
1
Solicite o prazo de entrega aqui
Pedra
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
0,0927 € - 0,1298 € Solicite o prazo de entrega aqui
Pantone Grey
4.8 mm
M5
Tampa
Polipropileno
1
  • de 5
Unicap M4 4.5 mm PP Dourado

10206720


Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Dourado
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Cinzento

10214794

Intervalo de preços
0,2015 € - 0,0911 €

Níveis de stock
3768 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Preto

10241417

Intervalo de preços
0,1533 € - 0,0693 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241387

Intervalo de preços
0,1219 € - 0,0551 €

Níveis de stock
1501 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M5 6.5 mm PP Prateado

10241431


Níveis de stock
3042 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Prateado
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Branco

10339732

Intervalo de preços
0,1737 € - 0,0786 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Cinzento

10241370

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,0563 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M3 4.5 mm PP Cinzento

10373200

Intervalo de preços
7,3412 € - 6,971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Natural

10101575

Intervalo de preços
0,1981 € - 0,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    2.5 mm
  • Tipo de componente
    Anilha
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Branco

20842161

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,0866 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Preto

20842208

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Sílex

20842284

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,0891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Sílex
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Cinzento prateado

20842352

Intervalo de preços
0,114 € - 0,0814 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Cinzento prateado
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Sílex

20842369

Intervalo de preços
0,1483 € - 0,0801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Sílex
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Creme

20842437

Intervalo de preços
0,114 € - 0,0814 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Creme
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Preto

20842482

Intervalo de preços
0,1212 € - 0,0865 €

Níveis de stock
47500 Em stock
Características
  • H
    4.5 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M4
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Preto
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Creme

20842567

Intervalo de preços
0,115 € - 0,0621 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Creme
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Branco

20842611

Intervalo de preços
0,1514 € - 0,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M3
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Branco
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pedra

20842659


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pedra
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

20842673

Intervalo de preços
0,1298 € - 0,0927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    4.8 mm
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Tamanho do parafuso
    M5
  • Material completo
    Polipropileno
  • Cor
    Pantone Grey