Menu Procurar

Tampas de proteção fáceis de puxar

Em stock

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
65 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor Material h d1 Tipo Comprar
1,5084 € - 3,1682 € 220 Em stock
21.0 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
940 Em stock
15.5 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
0,7615 € - 0,7615 € 500 Em stock
12.0 mm
Natural
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
5000 Em stock
20.5 mm
Preto
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
0,8197 € - 0,8197 € 5662 Em stock
17.0 mm
Preto
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
  • de 4
Tampas de proteção fáceis de puxar 21.0 mm 52.0 mm Natural Silicone

20014988

Intervalo de preços
3,1682 € - 1,5084 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção fáceis de puxar 15.5 mm 52.0 mm Natural Silicone

20014957


Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção fáceis de puxar 12.0 mm 52.0 mm Natural Silicone

20014964

Intervalo de preços
0,7615 € - 0,7615 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    316 °C
  • Cor
    Natural
Tampas de proteção fáceis de puxar 32.0 mm 49.0 mm Preto EPDM

20088347


Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto
Tampas de proteção fáceis de puxar 23.0 mm 40.0 mm Preto EPDM

10582756

Intervalo de preços
0,8197 € - 0,8197 €

Níveis de stock
5662 Em stock
Características
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Cor
    Preto