Menu Procurar

Studded Full Face Flange Protectors

Em stock

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protection for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Provides full-face coverage protection for high pressure applications.
  • The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Colour: Red, Blue, Yellow Series Code: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Material Classificação de pressão da classe Tipo Comprar
0,5501 € - 0,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
127 mm
LLDPE
3000
1
0,2669 € - 0,4152 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,3975 € - 0,6184 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
76.2 mm
LLDPE
3000
1
0,1757 € - 0,2733 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
12.7 mm
LLDPE
3000
1
0,2244 € - 0,3492 € 70 Em stock
Azul
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2309 € - 0,3592 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2576 € - 0,4007 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
38.1 mm
LLDPE
3000
1
  • de 3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 5 in 3000 Azul LLDPE

20592318

Intervalo de preços
0,6113 € - 0,5501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    127 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592264

Intervalo de preços
0,4152 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3 in 3000 Azul LLDPE

20592288

Intervalo de preços
0,6184 € - 0,3975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    76.2 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592172

Intervalo de preços
0,2733 € - 0,1757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 3000 Azul LLDPE

20592202

Intervalo de preços
0,3492 € - 0,2244 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 3000 Azul LLDPE

20592219

Intervalo de preços
0,3592 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592226

Intervalo de preços
0,4007 € - 0,2576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1