Menu Procurar

Protetor de flange de face cheia com tirantes 5 in 3000 Azul LLDPE

Este protetor de falange com rebites oferece uma cobertura completa e proteção do furo para aplicações de alta pressão. Oferece um ajuste seguro e resiste a químicos fortes. Em azul e fabricado em LDPE. Adequado para SAE Código 61 (3000 PSI).
Referência da Essentra:

20592318

Número de peça do fabricante:

20592318

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 0,6113 €
150 + 0,5501 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

18,34 €

30 x 0,6113 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 127 mm
Classificação de pressão da classe 3000
Cor Azul
Material LLDPE
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos