Menu Procurar

Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in 3000 Azul LLDPE

Este protetor de falange com rebites oferece uma cobertura completa e proteção do furo para aplicações de alta pressão. Oferece um ajuste seguro e resiste a químicos fortes. Em azul e fabricado em LDPE. Adequado para SAE Código 61 (3000 PSI).
Referência da Essentra:

20592172

Número de peça do fabricante:

20592172

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,2733 €
2000 - 9999 0,1952 €
10000 + 0,1757 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

54,66 €

200 x 0,2733 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 12.7 mm
Classificação de pressão da classe 3000
Cor Azul
Material LLDPE
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos