Menu Procurar

Studded Full Face Flange Protectors

Em stock

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protection for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Provides full-face coverage protection for high pressure applications.
  • The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Colour: Red, Blue, Yellow Series Code: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor D Material Classificação de pressão da classe Tipo Comprar
0,3165 € - 0,3331 € 1500 Em stock
Azul
19.1 mm
PP
3000
1
1,5011 € - 3,3184 € 1835 Em stock
Azul
38.1 mm
PE
3000
2,5996 € - 5,746 € 38 Em stock
Vermelho
50.8 mm
PE
6000
2,1268 € - 4,7013 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.4 mm
PE
6000
1,3552 € - 2,9959 € 202 Em stock
Azul
25.4 mm
PE
3000
2,2795 € - 5,0394 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
38.1 mm
PE
6000
0,4112 € - 0,6397 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
101.6 mm
LLDPE
3000
1
0,2145 € - 0,3338 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
31.8 mm
LLDPE
6000
1
0,2737 € - 0,4257 € 40 Em stock
Azul
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,4028 € - 0,6266 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
88.9 mm
LLDPE
3000
1
0,3101 € - 0,4824 € 225 Em stock
Vermelho
50.8 mm
LLDPE
6000
1
0,2024 € - 0,3148 € 70 Em stock
Vermelho
25.4 mm
LLDPE
6000
1
0,1858 € - 0,289 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
19.1 mm
LLDPE
6000
1
0,1126 € - 0,1751 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,2576 € - 0,4007 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,2325 € - 0,3617 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2741 € - 0,4265 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,2719 € - 0,4231 € 40 Em stock
Vermelho
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,2309 € - 0,3592 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2244 € - 0,3492 € 70 Em stock
Azul
31.8 mm
LLDPE
3000
1
  • de 3
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in Azul PP

10100448

Intervalo de preços
0,3331 € - 0,3165 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in Azul PE

10239902

Intervalo de preços
3,3184 € - 1,5011 €

Níveis de stock
1835 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange 2 in 6000 Vermelho PE

10239971

Intervalo de preços
5,746 € - 2,5996 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange 1 in 6000 Vermelho PE

10239940

Intervalo de preços
4,7013 € - 2,1268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de falange 1 in 3000 Azul PE

10239889

Intervalo de preços
2,9959 € - 1,3552 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in Vermelho PE

10239964

Intervalo de preços
5,0394 € - 2,2795 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Protetor de flange de face cheia com tirantes 4 in 3000 Azul LLDPE

20592301

Intervalo de preços
0,6397 € - 0,4112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    101.6 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 6000 Vermelho LLDPE

20592356

Intervalo de preços
0,3338 € - 0,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in 3000 Azul LLDPE

20592240

Intervalo de preços
0,4257 € - 0,2737 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592295

Intervalo de preços
0,6266 € - 0,4028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    88.9 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in 6000 Vermelho LLDPE

20592370

Intervalo de preços
0,4824 € - 0,3101 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 in 6000 Vermelho LLDPE

20592349

Intervalo de preços
0,3148 € - 0,2024 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    25.4 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 3/4 in 6000 Vermelho LLDPE

20592332

Intervalo de preços
0,289 € - 0,1858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1/2 in 6000 Vermelho LLDPE

20592325

Intervalo de preços
0,1751 € - 0,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    12.7 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592226

Intervalo de preços
0,4007 € - 0,2576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 in 3000 Azul LLDPE

20592257

Intervalo de preços
0,3617 € - 0,2325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 2 1/2 in 3000 Azul LLDPE

20592271

Intervalo de preços
0,4265 € - 0,2741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.5 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/2 in 6000 Vermelho LLDPE

20592363

Intervalo de preços
0,4231 € - 0,2719 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • Classificação de pressão da classe
    6000
  • Cor
    Vermelho
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 3000 Azul LLDPE

20592219

Intervalo de preços
0,3592 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1
Protetor de flange de face cheia com tirantes 1 1/4 in 3000 Azul LLDPE

20592202

Intervalo de preços
0,3492 € - 0,2244 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • Classificação de pressão da classe
    3000
  • Cor
    Azul
  • Material
    LLDPE
  • Tipo
    1