Menu Procurar

Rectangular Tube Inserts - Multi Purpose PCR

Em produção

Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Black Series Code: SRILRPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B H h A Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,4539 € - 0,5044 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,288 € - 0,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,9315 € - 1,035 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0269 € - 0,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0433 € - 0,0482 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0979 € - 0,1523 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3852 € - 0,5993 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,608 € - 0,6756 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7071 € - 0,7857 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4379 € - 0,4866 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0393 € - 0,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
30.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,066 € - 0,0733 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0559 € - 0,0621 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 4
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20752149

Intervalo de preços
0,5044 € - 0,4539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752200

Intervalo de preços
0,32 € - 0,288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 100.0 mm Preto LDPE - PCR

20752262

Intervalo de preços
1,035 € - 0,9315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 20.0 mm 15.0 mm Preto LDPE - PCR

20752330

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm Preto LDPE - PCR

20752408

Intervalo de preços
0,1629 € - 0,1047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752439

Intervalo de preços
0,0482 € - 0,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PCR

20752477

Intervalo de preços
0,1376 € - 0,0884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752460

Intervalo de preços
0,097 € - 0,0623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm Preto LDPE - PCR

20752484

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752545

Intervalo de preços
0,1523 € - 0,0979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752132

Intervalo de preços
0,5993 € - 0,3852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752286

Intervalo de preços
0,6756 € - 0,608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20752163

Intervalo de preços
0,7857 € - 0,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 120.0 mm 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20752231

Intervalo de preços
0,4866 € - 0,4379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 150.0 mm 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20752293

Intervalo de preços
0,8338 € - 0,7504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserção de tubo retangular 25.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752354

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752385

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm Preto LDPE - PCR

20752361

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm Preto LDPE - PCR

20752453

Intervalo de preços
0,0733 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752491

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm