Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752408

Número de peça do fabricante:

20752408

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
175 - 1749 0,1629 €
1750 - 8749 0,1163 €
8750 + 0,1047 €
Embalagem padrão: 1750

Encomendar em múltiplos de 175

Preço total:

28,51 €

175 x 0,1629 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 35.0 mm
B 25.0 mm
h 5.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos