Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 150.0 mm 40.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752286

Número de peça do fabricante:

20752286

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6756 €
500 + 0,608 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

67,56 €

100 x 0,6756 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 150.0 mm
B 40.0 mm
h 6.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Espessura de parede máxima 4.5 mm
Cor Preto
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos