Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,4926 € - 0,5185 € 117 Em stock
Natural
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Tipo 1
0,4087 € - 0,4302 € 103268 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
0,1265 € - 0,1562 € 1000 Em stock
3.5 mm
Preto
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,6144 € - 0,6467 € 46903 Em stock
Preto
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 25.4 mm
Tipo 1
0,1718 € - 0,1809 € 2995 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
0,1665 € - 0,1752 € 21002 Em stock
Preto
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,2693 € - 0,2835 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
0,2314 € - 0,2435 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 4.3 mm
0,0447 € - 0,0471 € 23995 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1475 € - 0,1553 € 925 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,5062 € - 0,5329 € 348 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
6.0 mm
Type 3
0,2531 € - 0,2663 € 2444 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12 mm
3.8 - 10.7 mm
0,2192 € - 0,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1624 € - 0,1709 € 173 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,1881 € - 0,198 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
0,2301 € - 0,2421 € 2899 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 4.3 mm
0,2097 € - 0,2208 € 16000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
0,2233 € - 0,235 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,2246 € - 0,2364 € 15980 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1265 € - 0,1562 € 396 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10103647

Intervalo de preços
0,5185 € - 0,4926 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    28.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 10 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 20.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10000731

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
103268 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.5 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Preto

10016626

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Preto

10279014

Intervalo de preços
0,6467 € - 0,6144 €

Níveis de stock
46903 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    30.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.9 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Preto

10149331

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
2995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 8.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Preto

10022702

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
21002 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 - 4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10000700

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    24.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164419

Intervalo de preços
0,2435 € - 0,2314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164495

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0447 €

Níveis de stock
23995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 12.1 mm Nylon 6/6 Preto

10149300

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 12.1 mm
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10149744

Intervalo de preços
0,5329 € - 0,5062 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164532

Intervalo de preços
0,2663 € - 0,2531 €

Níveis de stock
2444 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.8 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Preto

10164440

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 8.3 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10149348

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1624 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.3 - 15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164396

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 10.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164426

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
2899 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.9 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10149263

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    32.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.59 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 - 26.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Preto

10164457

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Preto

10164488

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
15980 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 4.3 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Natural

10016602

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm