Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,2787 € - 0,2935 € 1270 Em stock
Preto
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
Tipo 1
0,2558 € - 0,2693 € 8079 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Tipo 1
0,1266 € - 0,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
Tipo 1
0,2721 € - 0,2864 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
Tipo 1
0,5102 € - 0,5371 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
Tipo 1
0,1745 € - 0,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
Tipo 1
0,2923 € - 0,3077 € 11359 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
Tipo 1
0,276 € - 0,2906 € 67449 Em stock
Preto
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
Tipo 1
0,3451 € - 0,3632 € 755 Em stock
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
Tipo 1
0,063 € - 0,0664 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.9 mm
Preto
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
Tipo 1
0,1908 € - 0,2008 € 3000 Em stock
Preto
Nylon 6/6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
Tipo 1
0,1276 € - 0,1343 € 21132 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
Tipo 1
0,2287 € - 0,2407 € 92977 Em stock
Natural
Nylon 6/6
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
Tipo 1
0,1072 € - 0,1128 € 86988 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
Tipo 1
0,3437 € - 0,3618 € 4149 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
Tipo 1
0,1704 € - 0,1795 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
Tipo 1
0,2801 € - 0,2949 € 10198 Em stock
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Tipo 1
0,2435 € - 0,2564 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Tipo 1
0,1339 € - 0,1408 € 808 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
Tipo 1
0,1772 € - 0,1866 € 33093 Em stock
4.8 mm
Transparente
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
Tipo 1
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10103562

Intervalo de preços
0,2935 € - 0,2787 €

Níveis de stock
1270 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    34.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    30 mm
  • Altura da cabeça
    2.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 25.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Natural

10266090

Intervalo de preços
0,2693 € - 0,2558 €

Níveis de stock
8079 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 11.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Preto

10103555

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    0.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 7.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10103630

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,2721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.3 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10103586

Intervalo de preços
0,5371 € - 0,5102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    28.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 - 10 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 20.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.3 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Preto

10265970

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 - 6.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.3 - 8.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10103579

Intervalo de preços
0,3077 € - 0,2923 €

Níveis de stock
11359 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    8.0 - 8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.3 - 12.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Preto

10265994

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,276 €

Níveis de stock
67449 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.9 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 11.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Preto

10102749

Intervalo de preços
0,3632 € - 0,3451 €

Níveis de stock
755 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 7.6 mm
Rebite Fir Tree 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Preto

10254554

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.4 - 7.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265901

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    21 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.7 - 17.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265925

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,1276 €

Níveis de stock
21132 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 13.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10266045

Intervalo de preços
0,2407 € - 0,2287 €

Níveis de stock
92977 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.5 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 8.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265956

Intervalo de preços
0,1128 € - 0,1072 €

Níveis de stock
86988 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 8.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Preto

10265963

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
4149 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.5 - 19.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Natural

10266014

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    18.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.0 - 3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    4.0 - 16.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10103593

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2801 €

Níveis de stock
10198 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 5.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10103548

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.2 - 6.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 0.8 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Preto

10102732

Intervalo de preços
0,1408 € - 0,1339 €

Níveis de stock
808 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 8.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Transparente

10278949

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
33093 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 13.0 mm