Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1515 € - 0,1595 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.8 mm
Preto
Nylon 6/6
16 mm
3.0 - 15.0 mm
Tipo 1
0,3437 € - 0,3618 € 96949 Em stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
0,2693 € - 0,2835 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
15 mm
3.2 - 6.0 mm
0,1265 € - 0,1562 € 238 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,4087 € - 0,4302 € 102635 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
0,1455 € - 0,1796 € 137 Em stock
3.2 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,249 € - 0,2621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
15.7 mm
2.0 - 10.0 mm
0,1265 € - 0,1562 € 236 Em stock
3.2 mm
Preto
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,1718 € - 0,1809 € 2995 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
0,2124 € - 0,2236 € 34611 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,2693 € - 0,2835 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
0,226 € - 0,2379 € 164123 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
0,1624 € - 0,1709 € 173 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,1475 € - 0,1553 € 925 Em stock
Preto
Nylon 6/6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,1265 € - 0,1562 € 1000 Em stock
3.5 mm
Preto
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,3379 € - 0,3562 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
1,4487 € - 1,5241 € 669 Em stock
5.0 mm
Natural
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 12.2 mm
Type 2
0,8976 € - 0,945 € 637 Em stock
6.0 mm
Preto
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,6102 € - 0,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,5747 € - 0,6059 € 1825 Em stock
7.0 mm
Natural
Nylon 6/6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10119389

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 15.0 mm
Rebite Fir Tree 3.5 mm | 0.138 in 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon 6/6 Natural

10021026

Intervalo de preços
0,3618 € - 0,3437 €

Níveis de stock
96949 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.4 - 6.35 mm
Rebite Fir Tree 7.0 - 7 mm | 0.276 - 0.276 in 3.2 - 6.0 mm | 0.126 - 0.236 in Nylon 6/6 Preto

10000717

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    14.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 6.0 mm
Rebite Fir Tree 3.2 mm | 0.126 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Natural

10016572

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
238 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Preto

10000731

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
102635 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    14.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.9 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 7.5 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Natural

10016596

Intervalo de preços
0,1796 € - 0,1455 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10000724

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    21.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 - 5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 10.0 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Preto

10016589

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
236 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    4.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 0.9 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Preto

10149331

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
2995 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 8.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Preto

10021774

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,2124 €

Níveis de stock
34611 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10000700

Intervalo de preços
0,2835 € - 0,2693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    24.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 19.7 mm 43.8 mm Nylon 6/6 Preto

10149294

Intervalo de preços
0,2379 € - 0,226 €

Níveis de stock
164123 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    50.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.59 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    19.7 - 43.8 mm
Rebite de encaixe por pressão 8.3 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Preto

10149348

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1624 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    22.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    8.3 - 15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 3.2 mm 12.1 mm Nylon 6/6 Preto

10149300

Intervalo de preços
0,1553 € - 0,1475 €

Níveis de stock
925 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    16.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.78 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 12.1 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Preto

10016626

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10217672

Intervalo de preços
0,3562 € - 0,3379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    16.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 10.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Natural

10217733

Intervalo de preços
1,5241 € - 1,4487 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 12.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Preto

10217818

Intervalo de preços
0,945 € - 0,8976 €

Níveis de stock
637 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    36.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.7 - 31.8 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon 6/6 Preto

10217856

Intervalo de preços
0,6426 € - 0,6102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    17.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 11.2 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon 6/6 Natural

10217849

Intervalo de preços
0,6059 € - 0,5747 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    17.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 11.2 mm
  • Cor
    Natural