Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1948 € - 0,2051 € 117500 Em stock
2.7 mm
Preto
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 4.0 mm
Type 2
0,3422 € - 0,3606 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 8.0 mm
Tipo 1
0,3669 € - 0,3864 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
Tipo 1
0,5091 € - 0,536 € 2317 Em stock
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
Tipo 1
0,5274 € - 0,5553 € 2222 Em stock
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
Tipo 1
0,7028 € - 0,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Preto
Nylon 6/6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
Tipo 1
0,0389 € - 0,041 € 115577 Em stock
3.5 mm
Preto
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,1515 € - 0,1595 € 10626 Em stock
5.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16 mm
3.0 - 15.0 mm
Tipo 1
0,1448 € - 0,1524 € 52454 Em stock
5.8 mm
Preto
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
Tipo 1
0,1597 € - 0,1681 € 33748 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
Tipo 1
0,3357 € - 0,353 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
Natural
Nylon 6/6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
0,3304 € - 0,3476 € 140985 Em stock
3.3 mm
Natural
Nylon 6/6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,2895 € - 0,3045 € 603 Em stock
5.6 mm
Natural
Nylon 6/6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
0,3584 € - 0,3778 € 2216 Em stock
6.8 mm
Preto
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 9.0 mm
Type 2
0,5062 € - 0,5329 € 348 Em stock
7.0 mm
Preto
Nylon 6/6
17.8 mm
6.0 mm
Type 3
0,1265 € - 0,1562 € 396 Em stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,3775 € - 0,3974 € 3494 Em stock
3.5 mm
Natural
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,2869 € - 0,302 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,207 € - 0,2179 € 74396 Em stock
Preto
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,2165 € - 0,2279 € 59 Em stock
Preto
Nylon 6/6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091609

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
117500 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10218013

Intervalo de preços
0,3606 € - 0,3422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    12.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.7 - 8.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon 6/6 Natural

10218051

Intervalo de preços
0,3864 € - 0,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 14.2 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10218112

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
2317 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.2 - 10.3 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10218150

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,5274 €

Níveis de stock
2222 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    26.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.5 - 20.3 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Nylon 6/6 Preto

10218228

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    20.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    25.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    10.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.9 - 14.4 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Preto

10112137

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0389 €

Níveis de stock
115577 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.4 - 6.35 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10119372

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
10626 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    19 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Preto

10119365

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
52454 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 11.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Preto

10119402

Intervalo de preços
0,1681 € - 0,1597 €

Níveis de stock
33748 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    23 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 - 7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    3.0 - 19.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091807

Intervalo de preços
0,353 € - 0,3357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.9 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 10.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10091654

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3304 €

Níveis de stock
140985 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.3 - 4.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 4.5 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091722

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,2895 €

Níveis de stock
603 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.6 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 7.0 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091852

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
2216 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    13.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.8 - 8.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 9.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Preto

10149744

Intervalo de preços
0,5329 € - 0,5062 €

Níveis de stock
348 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    25.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    17.8 mm
  • Altura da cabeça
    4.3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.0 mm
Rebite Fir Tree 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Natural

10016602

Intervalo de preços
0,1562 € - 0,1265 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    5.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 mm
Rebite Fir Tree 3.5 - NaN | 0.138 - NaN 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon Natural

10021033

Intervalo de preços
0,3974 € - 0,3775 €

Níveis de stock
3494 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    7.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.4 - 6.35 mm
  • Cor
    Natural
Rebite de encaixe por pressão 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10021781

Intervalo de preços
0,302 € - 0,2869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12.7 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    6.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Preto

10022689

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,207 €

Níveis de stock
74396 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.1 - 7.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Preto

10164327

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    15 mm
  • Diâmetro da cabeça
    16 mm
  • Altura da cabeça
    2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    5.7 - 10.7 mm