Menu Procurar

Rebites de encaixe por pressão – farpados

Em stock

Os rebites de pressão com barbela podem ser inseridos em furos com ou sem rosca para formar uma união forte e fiável. São uma escolha popular ao selecionar um fixador de plástico rápido.

A âncora dos rebites contam com um design nervurado que garante uma instalação rápida e fácil. Depois de inseridos com uma simples pressão no furo de um painel, as nervuras defletem e voltam à posição. Desta forma prendem o rebite, permitindo fixar firmemente o painel na posição.

Esta opção de rebite é prática para a montagem de ventoinhas, bem como para a fixação de almofadas e outros elementos têxteis. Adequados para uma grande variedade de materiais, incluindo madeira, espuma, borracha, metais e plásticos. Estes rebites são ideais para furos roscados, não roscados, perfurados ou puncionados. Estão disponíveis em vários tamanhos e modelos, para uma vasta gama de diâmetros e espessuras de painéis.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 e polipropileno (PP)
  • Cores: translúcido, preto e natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 V0 e UL94V2
  • Resistente à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos
  • Não removível

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
303 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Cor Material Diâmetro da cabeça Intervalo de espessura do painel compatível Tipo Comprar
0,1036 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
4 mm
Preto
Nylon 6/6
9.1 mm
0.8 - 5.9 mm
Tipo 1
0,0886 € - 0,1094 € 2000 Em stock
6.4 mm
Preto
Nylon 6/6
19.1 mm
1.3 - 22.2 mm
Type 2
0,038 € - 0,0469 € 4124 Em stock
6.1 mm
Preto
Nylon 6/6
15.5 mm
1.9 - 4.7 mm
Type 2
0,0451 € - 0,0557 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.6 mm
Preto
Nylon 6/6
11.1 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,2539 € - 0,268 € 708 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 15.0 mm
Tipo 1
0,2539 € - 0,268 € 38 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 15.0 mm
Tipo 1
0,2043 € - 0,2151 € 25218 Em stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
Tipo 1
0,3035 € - 0,3197 € 106 Em stock
Natural
Nylon 6/6
12 mm
1.5 - 5.5 mm
Type 2
0,3584 € - 0,3778 € 288 Em stock
Natural
Nylon 6/6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
Tipo 1
0,3164 € - 0,3337 € 3904 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13 mm
1.0 - 27.0 mm
Tipo 1
0,2043 € - 0,2151 € 10100 Em stock
Preto
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 8.0 mm
Tipo 1
0,3003 € - 0,3164 € 69 Em stock
Natural
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 15.0 mm
Tipo 1
0,3584 € - 0,3778 € 6299 Em stock
Preto
Nylon 6/6
14 mm
2.0 - 19.0 mm
Tipo 1
0,3164 € - 0,3337 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon 6/6
13 mm
1.0 - 27.0 mm
Tipo 1
0,1665 € - 0,1752 € 100 Em stock
5.0 mm
Preto
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
Type 2
0,1112 € - 0,1373 € 900 Em stock
4.7 mm
Preto
Nylon 6/6
11.2 mm
0.8 - 8.4 mm
Type 2
0,0711 € - 0,0878 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
25.4 mm
Type 2
0,0699 € - 0,0864 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
15.9 mm
Type 2
0,0477 € - 0,0589 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
23.6 mm
Type 2
0,1036 € - 0,1279 € 2999 Em stock
4.1 mm
Preto
Nylon 6/6
9.1 mm
1 - 6.4 mm
Tipo 1
  • de 16
Rebite de encaixe por pressão 4 mm 0.8 mm 5.9 mm Nylon 6/6 Preto

10365816

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4 - 4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 5.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.4 mm 1.3 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Preto

10366554

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,0886 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    31.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    19.1 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 22.2 mm
Rebite de encaixe por pressão 6.1 mm 1.9 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Preto

10366547

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,038 €

Níveis de stock
4124 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    9.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    15.5 mm
  • Altura da cabeça
    3 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    6.1 - 6.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.9 - 4.7 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.6 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Preto

10366530

Intervalo de preços
0,0557 € - 0,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    11.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.9 - 4.9 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.9 - 5.3 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091630

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2539 €

Níveis de stock
708 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091647

Intervalo de preços
0,268 € - 0,2539 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    18 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091616

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
25218 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 8.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Natural

10091685

Intervalo de preços
0,3197 € - 0,3035 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10 mm
  • Diâmetro da cabeça
    12 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 5.5 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091821

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.9 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 19.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091760

Intervalo de preços
0,3337 € - 0,3164 €

Níveis de stock
3904 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    32 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.6 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 27.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091623

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
10100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6 mm
  • Altura da cabeça
    0.9 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    2.7 - 3.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 8.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10091746

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,3003 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    20 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.6 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.5 - 15.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 2.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091838

Intervalo de preços
0,3778 € - 0,3584 €

Níveis de stock
6299 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    24 mm
  • Diâmetro da cabeça
    14 mm
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.9 - 7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 - 19.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 1.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6 Preto

10091777

Intervalo de preços
0,3337 € - 0,3164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    32 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.6 - 6.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.0 - 27.0 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Preto

10217726

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    12.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.7 - 8.0 mm
  • Cor
    Preto
Rebite de encaixe por pressão 4.7 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Preto

10365854

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,1112 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    11.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.7 - 4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 8.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10366226

Intervalo de preços
0,0878 € - 0,0711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    25.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    25.4 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Natural

10366202

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    11.4 mm
  • Altura da cabeça
    4.1 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    15.9 mm
Rebite de encaixe por pressão 5.2 mm 23.6 mm 23.6 mm Nylon 6/6 Natural

10366080

Intervalo de preços
0,0589 € - 0,0477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da âncora
    9.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    5.2 - 5.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    23.6 mm
Rebite de encaixe por pressão 4.1 mm 1 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Preto

10365823

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1036 €

Níveis de stock
2999 Em stock
Características
  • Comprimento da âncora
    10.8 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.1 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Intervalo de diâmetro de furo compatível
    4.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1 - 6.4 mm